RF-HDT-DVBB-N2 ACTIVO

Transpondedor sobremoldeado de 13.56 MHz basado en troquel Tag-it HF-I Plus

Igual que: RF-HDT-DVBB-N2.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo -
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines RFIDP (TEC) | 0
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -25 to 90
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | BULK

Características para RF-HDT-DVBB

  • ISO/IEC 15693-2,-3; ISO/IEC 18000-3 Compliant
  • 13.56-MHz Operating Frequency
  • 2048-Bit User Memory in 64 × 32-bit Blocks
  • User and Factory Lock Per Block
  • Application Family Identifier (AFI)
  • Data Storage Format Identifier (DSFID)
  • Combined Inventory Read Block
  • APPLICATIONS
    • Laundry
    • Process Automation
    • Product Authentication
    • Asset Management

Descripción de RF-HDT-DVBB

Texas Instruments’ 13.56-MHz encapsulated plus transponder is compliant with the ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 global open standards. This product offers a user accessible memory of 2048 bits, organized in 64 blocks and an extensive command set.

Designed for harsh environments, such as garment tracking in laundries, each transponder has a 64-bit factory programmed Read Only Number, which is also laser engraved on the transponder housing. Prior to delivery, transponders undergo complete functional and parametric testing to provide the high quality that customers have come to expect from TI.

The 13.56-MHz encapsulated plus transponders are well suited for a variety of applications including but not limited to: laundry garment tracking, process automation, product authentication, and asset management.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información