Detalles del producto

Frequency range 13.56 MHz Standard ISO/IEC 15693-2, ISO/IEC 15693-3, ISO/IEC 18000-3, NFC Type 5 Operating temperature range (°C) -25 to 70 Rating Catalog Transmission principle ASK, FSK
Frequency range 13.56 MHz Standard ISO/IEC 15693-2, ISO/IEC 15693-3, ISO/IEC 18000-3, NFC Type 5 Operating temperature range (°C) -25 to 70 Rating Catalog Transmission principle ASK, FSK
RFIDN (TFJ) 16 mm² 4 x 4
  • ISO/IEC 15693-2, ISO/IEC 15693-3, ISO/IEC 18000-3, NFC Tag Type 5
  • Integrated Antenna
  • 13.56-MHz Operating Frequency
  • 256-Bit User Memory in Eight 32-Bit Blocks
  • Application Family Identifier (AFI)
  • Fast Simultaneous Identification (Anticollision)
  • ISO/IEC 15693-2, ISO/IEC 15693-3, ISO/IEC 18000-3, NFC Tag Type 5
  • Integrated Antenna
  • 13.56-MHz Operating Frequency
  • 256-Bit User Memory in Eight 32-Bit Blocks
  • Application Family Identifier (AFI)
  • Fast Simultaneous Identification (Anticollision)

The TI RF37S114 Tag-it HF-I Type 5 NFC transponder is compliant with the ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 global open standards. This product offers a user-accessible memory of 256 bits, organized in 8 blocks, and an optimized command set. This transponder product comes with an integrated antenna and, therefore, is ready for application without the need for an external antenna.

The TI RF37S114 Tag-it HF-I Type 5 NFC transponder is compliant with the ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 global open standards. This product offers a user-accessible memory of 256 bits, organized in 8 blocks, and an optimized command set. This transponder product comes with an integrated antenna and, therefore, is ready for application without the need for an external antenna.

Soporte de diseño limitado de TI disponible

Los proyectos existentes que utilizan este producto tienen un soporte de diseño limitado de TI. Si está disponible, encontrará material adicional, software y herramientas relevantes en la página del producto. Los diseños existentes que utilizan este producto tienen un soporte de diseño limitado de TI. Solicite asistencia limitada para diseño en los‌ foros de asistencia TI E2E™.

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Fecha
* Data sheet RF37S114 Tag-it™ HF-I Type 5 NFC, ISO/IEC 15693 Transponder, 4 mm × 4 mm datasheet PDF | HTML 03 nov 2015
Application note Reader Antenna Optimization for Reading the RF37S114 (Rev. A) 13 jul 2016

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

DLP-7970ABP — Módulo complementario BoosterPack™ del transceptor TRF7970A NFC

The third party provider DLP Design NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) is an add-on board designed to fit all of TI’s MCU LaunchPads.

This BoosterPack allows the software application developer to get familiar with the functionalities of TRF7970A Multi-Protocol Fully Integrated 13.56 MHz NFC/ HF RFID (...)

Guía del usuario: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
RFIDN (TFJ)
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos