Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Puertas NAND

SN54ACT00

ACTIVO

Puertas NAND militares, 4 canales, 2 entradas, 4.5 V a 5.5 V, entradas CMOS compatibles con TTL

Detalles del producto

Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family ACT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 90 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 4.5V to 5.5V VCC operation
  • Inputs accept voltages to 5.5V
  • Maximum tpd of 8ns at 5V
  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • 4.5V to 5.5V VCC operation
  • Inputs accept voltages to 5.5V
  • Maximum tpd of 8ns at 5V
  • Inputs are TTL-voltage compatible

The ‘ACT00 devices contain four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function of Y = A•B or Y = A+B in positive logic.

The ‘ACT00 devices contain four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function of Y = A•B or Y = A+B in positive logic.

Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet SNx4ACT00 Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet (Rev. F) PDF | HTML 10 abr 2025
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​