16-pin (J) package image

SNJ54F283J ACTIVO

Agregadores binarios completos de 4 bits con transporte rápido

ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Igual que: 5962-9758701QEA, SNJ54F283J.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SNJ54F283J.A ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
5962-9758701QEA ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SnPb
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre SN54F283

Información de empaque

Encapsulado | Pines CDIP (J) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para SN54F283

  • Full-Carry Look-Ahead Across the Four Bits
  • Systems Achieve Partial Look-Ahead Performance With the Economy of Ripple Carry
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs

Descripción de SN54F283

The ´F283 is a full adder that performs the addition of two 4-bit binary words. The sum ( ) outputs are provided for each bit and the resultant carry (C4) output is obtained from the fourth bit.

The device features full internal look-ahead across all four bits generating the carry term C4 in typically 5.7 ns. This capability provides the system designer with partial look-ahead performance at the economy and reduced package count of a ripple-carry implementation.

The adder logic, including the carry, is implemented in its true form. End-around carry can be accomplished without the need for logic or level inversion.

The ´F283 can be used with either all-active-high (positive logic) or all-active-low (negative logic) operands.

The SN54F283 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F283 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SNJ54F283J.A ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
5962-9758701QEA ACTIVO La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información