SN54HC688

ACTIVO

Comparadores de identidades de 8 bits

Detalles del producto

Technology family HC Bits (#) 8 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Bits (#) 8 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Wide operating voltage range of 2 V to 6 V
  • High-current outputs drive up to 10 LSTTL loads
  • Low power consumption, 80-µA max ICC
  • Typical tpd = 14 ns
  • ±4-mA output drive at 5 V
  • Low input current of 1 µA max
  • Compare two 8-bit words
  • Wide operating voltage range of 2 V to 6 V
  • High-current outputs drive up to 10 LSTTL loads
  • Low power consumption, 80-µA max ICC
  • Typical tpd = 14 ns
  • ±4-mA output drive at 5 V
  • Low input current of 1 µA max
  • Compare two 8-bit words
Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet SN54HC688, SN74HC688 8-Bit Identity Comparators datasheet (Rev. F) PDF | HTML 10 may 2022
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​