Inicio Interfaz Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

SN65ELT22

ACTIVO

Traductor de TTL a PECL diferencial doble de 5 V

Detalles del producto

Function Driver, Translator Protocols PECL Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 1000 Input signal TTL Output signal PECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Driver, Translator Protocols PECL Number of transmitters 2 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 1000 Input signal TTL Output signal PECL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 1.1-ns (max) Propagation Delay
  • Operating Range: VCC = 4.2V to 5.7V with
    GND = 0 V
  • < 50-ps (typ) Output-to-Output Skew
  • Built-In Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to the MC10ELT22, MC100ELT22
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data
  • 1.1-ns (max) Propagation Delay
  • Operating Range: VCC = 4.2V to 5.7V with
    GND = 0 V
  • < 50-ps (typ) Output-to-Output Skew
  • Built-In Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to the MC10ELT22, MC100ELT22
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

The SN65ELT22 is a dual TTL-to-differential PECL translator. It operates on +5-V supply and ground only. The output is undetermined when the inputs are left floating. The low output skew makes the device an ideal solution for clock or data signal translation.

The SN65ELT22 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in an optional TSSOP-8 package.

The SN65ELT22 is a dual TTL-to-differential PECL translator. It operates on +5-V supply and ground only. The output is undetermined when the inputs are left floating. The low output skew makes the device an ideal solution for clock or data signal translation.

The SN65ELT22 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in an optional TSSOP-8 package.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
SN65ELT20 ACTIVO Traductor de TTL a PECL diferencial de 5 V Fewer channel (1T)

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet 5-V Dual TTL-to-Differential PECL Translator datasheet 10 dic 2008
Application note AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 17 oct 2007

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de simulación

TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Guía del usuario: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos