Inicio Interfaz Circuitos integrados USB Redrivers y multiplexores USB

Redireccionador USB 3.0 de doble canal de primera generación con paquete girado

SN65LVPE502CP no se recomienda para nuevos diseños
Este producto sigue estando disponible para los clientes existentes. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
TUSB522P ACTIVO Recontrolador USB 3.0 de doble canal de 4.ª generación This product complies to newer USB specifications

Detalles del producto

Type Redriver Function USB 3.0 Number of channels 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85
Type Redriver Function USB 3.0 Number of channels 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • Single Lane USB 3.0 Equalizer/Redriver
  • Selectable Equalization, De-Emphasis and Output Swing Control
  • Integrated Termination
  • Hot-Plug Capable
  • Low Active Power (U0 state)
    • 315 mW (TYP), VCC = 3.3V
  • USB 3.0 Low Power Support
    • 7 mW (TYP) When no Connection Detected
    • 70 mW (TYP) When Link in U2/U3 Mode
  • Excellent Jitter and Loss Compensation Capability:
    • >40" of Total 4 mil Stripline on FR4
  • Small Foot Print – 24 Pin (4mm x 4mm) QFN Package
  • High Protection Against ESD Transient
    • HBM: 5,000 V
    • CDM: 1,500 V
    • MM: 200 V
  • Single Lane USB 3.0 Equalizer/Redriver
  • Selectable Equalization, De-Emphasis and Output Swing Control
  • Integrated Termination
  • Hot-Plug Capable
  • Low Active Power (U0 state)
    • 315 mW (TYP), VCC = 3.3V
  • USB 3.0 Low Power Support
    • 7 mW (TYP) When no Connection Detected
    • 70 mW (TYP) When Link in U2/U3 Mode
  • Excellent Jitter and Loss Compensation Capability:
    • >40" of Total 4 mil Stripline on FR4
  • Small Foot Print – 24 Pin (4mm x 4mm) QFN Package
  • High Protection Against ESD Transient
    • HBM: 5,000 V
    • CDM: 1,500 V
    • MM: 200 V

The SN65LVPE502CP is a dual channel, single lane USB 3.0 redriver and signal conditioner supporting data rates of 5.0Gbps. The device complies with USB 3.0 spec revision 1.0, supporting electrical idle condition and low frequency periodic signals (LFPS) for USB 3.0 power management modes.

The SN65LVPE502CP is a dual channel, single lane USB 3.0 redriver and signal conditioner supporting data rates of 5.0Gbps. The device complies with USB 3.0 spec revision 1.0, supporting electrical idle condition and low frequency periodic signals (LFPS) for USB 3.0 power management modes.

Descargar

Nota especial

Todas las erratas del SN65LVPE502CP se corrigen en el SN65LVPE502A y SN65LVPE502B. El SN65LVPE502A y el SN65LVPE502B también ofrecen dos disposiciones de pines diferentes para flexibilidad de diseño.

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Errata SN65LVPE502CP Errata 05 abr 2012
* Data sheet Dual Channel USB3.0 Redriver/Equalizer datasheet (Rev. B) 10 feb 2012