Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Puertas NAND

SN74ALS37A

ACTIVO

Puertas NAND bipolares de 4 canales, 2 entradas, de 4.5 V a 5.5 V

Detalles del producto

Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -2.6 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 75 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -2.6 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 75 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain four independent 2-input positive-NAND buffers. They perform the Boolean functions or Y = A\ + B\ in positive logic.

The SN54ALS37A is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS37A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain four independent 2-input positive-NAND buffers. They perform the Boolean functions or Y = A\ + B\ in positive logic.

The SN54ALS37A is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS37A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers datasheet (Rev. A) 01 dic 1994
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​