Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas OR

SN74AS32

ACTIVO

Compuerta OR bipolar de 4 canales y 2 entradas de 4.5 V a 5.5 V de ultra alta velocidad (4 ns)

Detalles del producto

Technology family AS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -2 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family AS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -2 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain four independent 2-input positive-OR gates. They perform the Boolean functions or Y = A + B in positive logic.

 

The SN54ALS32 and SN54AS32 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS32 and SN74AS32 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain four independent 2-input positive-OR gates. They perform the Boolean functions or Y = A + B in positive logic.

 

The SN54ALS32 and SN54AS32 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS32 and SN74AS32 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
SN74AHCT32 ACTIVO Compuerta OR de alta velocidad (7.1 ns) de 4 canal y 2 entradas de 4.5 V a 5.5 V con entradas compat Larger voltage range (2V to 5.5V), longer average propagation delay (9ns)

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet Quadruple 2-Input Positive-OR Gates datasheet (Rev. B) 01 dic 1994
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​