Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Compuertas NOR

SN74F260

ACTIVO

Puertas NOR bipolares de 2 canales, 5 entradas, de 4.5 V a 5.5 V

Detalles del producto

Technology family F Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 5 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -1 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family F Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 5 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -1 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs

 

  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs

 

The SN74F260 contains two independent 5-input positive-NOR gates. It performs the Boolean functions in positive logic.

The SN74F260 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The SN74F260 contains two independent 5-input positive-NOR gates. It performs the Boolean functions in positive logic.

The SN74F260 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
SN74AHCT02 ACTIVO Puertas NOR de 4 canales, 2 entradas, 4,5 V a 5,5 V con entradas CMOS compatibles con TTL Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (8mA), average propagation delay (9ns)

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet Dual 5-Input Positive-NOR Gate datasheet (Rev. A) 01 oct 1993
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​