SN74HC05A

ACTIVO

Inversores hexagonales con salidas de drenaje abiertas

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Technology family HC Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HC Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
SN74HC05 ACTIVO Inversores de 6 canales y 2 V a 6 V con salidas de drenaje abierto Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS05 ACTIVO Inversores de 2 V a 6 V y 6 canales con entradas de disparador Schmitt y salidas de drenaje abierto Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​