SN74HC174A

ACTIVO

Biestables de tipo D hexagonales con opción de eliminación

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
CD74HC174 ACTIVO Flip flops tipo D Hexadecimales CMOS Logic de alta velocidad con reset Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC174 ACTIVO Biestables de tipo D hexagonales con opción de eliminación Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS174 ACTIVO Biestables hexagonales lógicos de tipo D con opción de restablecimiento Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​