SN74HC4040A

ACTIVO

Contadores binarios asíncronos de 12 bits

Detalles del producto

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
CD74HC4040 ACTIVO Contador binario de 12 etapas CMOS Logic de alta velocidad Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​