SN74HC595A

ACTIVO

SIPO DE 3 ESTADOS CON REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO/BLOQUEO DE 8 BITS

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
SN74HC595 ACTIVO Registros de desplazamiento de 8 bits con registros de salida de 3 estados Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS595 ACTIVO Registro de desplazamiento de 8 bits con entradas de disparador Schmitt y registros de salida de 3 e Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
CD74HC595 ACTIVO Registros de desplazamiento de 8 bits con registros de salida de 3 estados Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​