SN74HC74A

ACTIVO

Biestables dobles de tipo D con activación de borde positivo con opciones de eliminación y preajuste

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
SN74HC74 ACTIVO Biestables dobles de tipo D con activación de borde positivo con opciones de eliminación y preajuste Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS74 ACTIVO Biestables activados por borde positivo de tipo D doble con entrada de disparador Schmitt y opciones Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
CD74HC74 ACTIVO Flip flop tipo D con activado por doble borde positivo con CMOS Logic de alta velocidad con Set y Re Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​