SN74HCS240

ACTIVO

Búferes octales y controladores de línea con salidas de 3 estados y entradas de disparador Schmitt

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² 4.5 x 2.5 VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² 5.1 x 4.9
  • Wide operating voltage range: 2V to 6V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100nA
    • Typical input leakage current of ±100nA
  • ±7.8mA output drive at 6V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA
  • Wide operating voltage range: 2V to 6V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100nA
    • Typical input leakage current of ±100nA
  • ±7.8mA output drive at 6V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA

This device contains eight independent inverting line drivers with 3-state outputs and Schmitt-trigger inputs. Each channel performs the Boolean function Y = A in positive logic. The channels are grouped in sets of four, with one OE pin controlling each set. The outputs can be put into a hi-Z state by applying a high on the associated OE pin.

This device contains eight independent inverting line drivers with 3-state outputs and Schmitt-trigger inputs. Each channel performs the Boolean function Y = A in positive logic. The channels are grouped in sets of four, with one OE pin controlling each set. The outputs can be put into a hi-Z state by applying a high on the associated OE pin.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
SN74LVC240A ACTIVO Inversores de 8 canales, 1.65 V a 3.6 V con salidas de 3 estados Larger voltage range (1.65V to 5.5V), shorter average propagation delay (5.5ns), higher average drive strength (24mA)

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet SN74HCS240 Octal Inverting Line Drivers With Schmitt-Trigger Inputs and 3-State Outputs datasheet (Rev. B) PDF | HTML 22 ago 2024

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

14-24-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados D, DB, DGV, DW, DYY, NS y PW de

El módulo de evaluación (EVM) 14-24-LOGIC-EVM está diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico que esté en un empaquetado D, DW, DB, NS, PW, DYY o DGV de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Modelo de simulación

IBIS Model for SN74HCS240, SN74HCS240-Q1

SCLM341.ZIP (51 KB) - IBIS Model
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos