Inicio Lógica y traducción de voltaje Biestables, latches y registros Otros latches

SN74HCS259

ACTIVO

Bloqueos de dirección de 8 bits

Detalles del producto

Function Addressable Latch, Decoder, Demultiplexer Number of channels 1 Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Data rate (max) (Mbps) 120 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Features High speed (tpd 10- 50ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Function Addressable Latch, Decoder, Demultiplexer Number of channels 1 Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Data rate (max) (Mbps) 120 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Features High speed (tpd 10- 50ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 6 V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 6 V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA

The SN74HCS259 8-bit addressable latches are designed for general-purpose storage applications in digital systems. Specific uses include working registers, serial-holding registers, and active-high decoders or demultiplexers. They are multifunctional devices capable of storing single-line data in eight addressable latches and being a 1-of-8 decoder or demultiplexer with active-high outputs.

The SN74HCS259 8-bit addressable latches are designed for general-purpose storage applications in digital systems. Specific uses include working registers, serial-holding registers, and active-high decoders or demultiplexers. They are multifunctional devices capable of storing single-line data in eight addressable latches and being a 1-of-8 decoder or demultiplexer with active-high outputs.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet SN74HCS259 8-Bit Addressable Latches with Schmitt-Trigger Inputs datasheet 17 sep 2020

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

14-24-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados D, DB, DGV, DW, DYY, NS y PW de

El módulo de evaluación (EVM) 14-24-LOGIC-EVM está diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico que se encuentre en un encapsulado D, DW, DB, NS, PW, DYY o DGV de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Modelo de simulación

SN74HCS259 IBIS Model

SCLM320.ZIP (249 KB) - IBIS Model
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos