SN74HCT374A

ACTIVO

Biestables de tipo D con activación de borde octal con salidas de 3 estados

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Technology family HCT Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HCT Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
SN74ACT374 ACTIVO Biestables tipo D con activación de borde octal con salidas de 3 estados Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (24mA), average propagation delay (8ns)
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
CD74HCT374 ACTIVO Flip-Flops tipo D con activación de borde positivo octal y CMOS Logic de alta velocidad con salidas Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​