SN74LV541A-Q1

ACTIVO

Búferes de 8 canales para automoción de 2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Detalles del producto

Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 16 Supply current (max) (µA) 20 IOH (max) (mA) -16 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 16 Supply current (max) (µA) 20 IOH (max) (mA) -16 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² 4.5 x 2.5 VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² 5.1 x 4.9
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1:
      • 40°C to + 125°C, TA
    • Device HBM ESD Classifiaction Level 2
    • Device CDM ESD Classifcation Level C6
  • Available in wettable flank QFN (WRKS) package
  • 2 V to 5.5 V VCC operation
  • Maximum tpd of 6 ns at 5 V
  • Supports mixed-mode voltage operation on all ports
  • Ioff supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1:
      • 40°C to + 125°C, TA
    • Device HBM ESD Classifiaction Level 2
    • Device CDM ESD Classifcation Level C6
  • Available in wettable flank QFN (WRKS) package
  • 2 V to 5.5 V VCC operation
  • Maximum tpd of 6 ns at 5 V
  • Supports mixed-mode voltage operation on all ports
  • Ioff supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17

The SN74LV541A-Q1 device is an octal buffer/driver designed for 2 V to 5.5 V VCC operation. The active low output enable pins (OE1 and OE2) control all eight channels, and are configured so that both must be low for the outputs to be active.

The SN74LV541A-Q1 device is an octal buffer/driver designed for 2 V to 5.5 V VCC operation. The active low output enable pins (OE1 and OE2) control all eight channels, and are configured so that both must be low for the outputs to be active.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet SN74LV541A-Q1 Automotive Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet (Rev. A) PDF | HTML 17 nov 2022

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

14-24-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados D, DB, DGV, DW, DYY, NS y PW de

El módulo de evaluación (EVM) 14-24-LOGIC-EVM está diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico que se encuentre en un encapsulado D, DW, DB, NS, PW, DYY o DGV de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Placa de evaluación

14-24-NL-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados sin plomo de 14 a 24 pines

El 14-24-NL-LOGIC-EVM es un módulo de evaluación flexible (EVM) diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico o de traducción que tenga un encapsulado BQA, BQB, RGY, RSV, RJW o RHL de 14 a 24 pines.

Guía del usuario: PDF | HTML
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos