64-pin (PM) package image

SN74LVTH182502APMR ACTIVO

Dispositivos de prueba de exploración ABT de 3.3 V con transceptores de bus universales de 18 bits

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: SN74LVTH182502APMR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LVTH182502APM ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines LQFP (PM) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para SN74LVTH182502A

  • Members of the Texas Instruments SCOPE™ Family of Testability Products
  • Members of the Texas Instruments Widebus™ Family
  • State-of-the-Art 3.3-V ABT Design Supports Mixed-Mode Signal Operation (5-V Input and Output Voltages With 3.3-V VCC)
  • Support Unregulated Battery Operation Down to 2.7 V
  • UBT™ (Universal Bus Transceiver) Combines D-Type Latches and D-Type Flip-Flops for Operation in Transparent, Latched, or Clocked Mode
  • Bus Hold on Data Inputs Eliminates the Need for External Pullup Resistors
  • B-Port Outputs of ’LVTH182502A Devices Have Equivalent 25- Series Resistors, So No External Resistors Are Required
  • Compatible With the IEEE Standard 1149.1-1990 (JTAG) Test Access Port and Boundary-Scan Architecture
  • SCOPE™ Instruction Set
    - IEEE Standard 1149.1-1990 Required Instructions and Optional CLAMP and HIGHZ
    - Parallel-Signature Analysis at Inputs
    - Pseudorandom Pattern Generation From Outputs
    - Sample Inputs/Toggle Outputs
    - Binary Count From Outputs
    - Device Identification
    - Even-Parity Opcodes
  • Packaged in 64-Pin Plastic Thin Quad Flat (PM) Packages Using 0.5-mm Center-to-Center Spacings and 68-Pin Ceramic Quad Flat (HV) Packages Using 25-mil Center-to-Center Spacings

SCOPE, Widebus, and UBT are trademarks of Texas Instruments.

Descripción de SN74LVTH182502A

The ’LVTH18502A and ’LVTH182502A scan test devices with 18-bit universal bus transceivers are members of the Texas Instruments SCOPE™ testability integrated-circuit family. This family of devices supports IEEE Standard 1149.1-1990 boundary scan to facilitate testing of complex circuit-board assemblies. Scan access to the test circuitry is accomplished via the 4-wire test access port (TAP) interface.

Additionally, these devices are designed specifically for low-voltage (3.3-V) VCC operation, but with the capability to provide a TTL interface to a 5-V system environment.

In the normal mode, these devices are 18-bit universal bus transceivers, that combine with D-type latches and D-type flip-flops, they allow data to flow in the transparent, latched, or clocked modes. Another use is as two 9-bit transceivers or one 18-bit transceiver. The test circuitry can be activated by the TAP to take snapshot samples of the data appearing at the device pins or to perform a self test on the boundary-test cells. Activating the TAP in the normal mode does not affect the functional operation of the SCOPE universal bus transceivers.

Data flow in each direction is controlled by output-enable (OEAB\ and OEBA\), latch-enable (LEAB and LEBA), and clock (CLKAB and CLKBA) inputs. For A-to-B data flow, the device operates in the transparent mode when LEAB is high. When LEAB is low, the A-bus data is latched while CLKAB is held at a static low or high logic level. Otherwise, if LEAB is low, A-bus data is stored on a low-to-high transition of CLKAB. When OEAB\ is low, the B outputs are active. When OEAB\ is high, the B outputs are in the high-impedance state. B-to-A data flow is similar to A-to-B data flow, but uses the OEBA\, LEBA, and CLKBA inputs.

In the test mode, the normal operation of the SCOPE universal bus transceivers is inhibited, and the test circuitry is enabled to observe and control the I/O boundary of the device. When enabled, the test circuitry performs boundary-scan test operations according to the protocol described in IEEE Standard 1149.1-1990.

Four dedicated test pins are used to observe and control the operation of the test circuitry: test data input (TDI), test data output (TDO), test mode select (TMS), and test clock (TCK). Additionally, the test circuitry performs other testing functions such as parallel-signature analysis (PSA) on data inputs and pseudorandom pattern generation (PRPG) from data outputs. All testing and scan operations are synchronized to the TAP interface.

Active bus-hold circuitry is provided to hold unused or floating data inputs at a valid logic level.

The B-port outputs of ’LVTH182502A, which are designed to source or sink up to 12 mA, include 25- series resistors to reduce overshoot and undershoot.

The SN54LVTH18502A and SN54LVTH182502A are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The SN74LVTH18502A and SN74LVTH182502A are characterized for operation from –40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LVTH182502APM ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información