Detalles del producto

Technology family S Bits (#) 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family S Bits (#) 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • Designed to Reduce Reflection Noise
  • Repetitive Peak Forward Current to 200 mA
  • 12-Bit Array Structure Suited for Bus-Oriented Systems

  • Designed to Reduce Reflection Noise
  • Repetitive Peak Forward Current to 200 mA
  • 12-Bit Array Structure Suited for Bus-Oriented Systems

This Schottky barrier diode bus-termination array is designed to reduce reflection noise on memory bus lines. This device consists of a 12-bit high-speed Schottky diode array suitable for clamping to VCC and/or GND.

This Schottky barrier diode bus-termination array is designed to reduce reflection noise on memory bus lines. This device consists of a 12-bit high-speed Schottky diode array suitable for clamping to VCC and/or GND.

Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet SN74S1051 datasheet (Rev. B) 21 feb 2003
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​