48-pin (PFB) package image

SRC4382IPFBR ACTIVO

Convertidor combinado de velocidad de muestreo

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: SRC4382IPFBR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SRC4382IPFB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TQFP (PFB) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para SRC4382

  • Two-Channel Asynchronous Sample Rate Converter (SRC)
    • Dynamic Range with -60dB Input (A-Weighted): 128dB typical
    • Total Harmonic Distortion and Noise (THD+N) with Full-Scale Input: -125dB typical
    • Supports Audio Input and Output Data Word Lengths Up to 24 Bits
    • Supports Input and Output Sampling Frequencies Up to 216kHz
    • Automatic Detection of the Input-to-Output Sampling Ratio
    • Wide Input-to-Output Conversion Range: 16:1 to 1:16 Continuous
    • Excellent Jitter Attenuation Characteristics
    • Digital De-Emphasis Filtering for 32kHz, 44.1kHz, and 48kHz Input Sampling Rates
    • Digital Output Attenuation and Mute Functions
    • Output Word Length Reduction
    • Status Registers and Interrupt Generation for Sampling Ratio and Ready Flags
  • Digital Audio Interface Transmitter (DIT)
    • Supports Sampling Rates Up to 216kHz
    • Includes Differential Line Driver and CMOS Buffered Outputs
    • Block-Sized Data Buffers for Both Channel Status and User Data
    • Status Registers and Interrupt Generation for Flag and Error Conditions
  • User-Selectable Serial Host Interface: SPI or Philips I2C™
    • Provides Access to On-Chip Registers and Data Buffers
  • Digital Audio Interface Receiver (DIR)
    • PLL Lock Range Includes Sampling Rates from 20kHz to 216kHz
    • Includes Four Differential Input Line Receivers and an Input Multiplexer
    • Bypass Multiplexer Routes Line Receiver Outputs to Line Driver and Buffer Outputs
    • Block-Sized Data Buffers for Both Channel Status and User Data
    • Automatic Detection of Non-PCM Audio Streams (DTS CD/LD and IEC 61937 formats)
    • Audio CD Q-Channel Sub-Code Decoding and Data Buffer
    • Status Registers and Interrupt Generation for Flag and Error Conditions
    • Low Jitter Recovered Clock Output
  • Two Audio Serial Ports (Ports A and B)
    • Synchronous Serial Interface to External Signal Processors, Data Converters, and Logic
    • Slave or Master Mode Operation with Sampling Rates up to 216kHz
    • Supports Left-Justified, Right-Justified, and Philips I2S™ Data Formats
    • Supports Audio Data Word Lengths Up to 24 Bits
  • Four General-Purpose Digital Outputs
    • Multifunction Programmable Via Control Registers
  • Extensive Power-Down Support
    • Functional Blocks May Be Disabled Individually When Not In Use
  • Operates From +1.8V Core and +3.3V I/O Power Supplies
  • Small TQFP-48 Package, Compatible with the SRC4392 and DIX4192
  • APPLICATIONS
    • DIGITAL AUDIO RECORDERS AND MIXING DESKS
    • DIGITAL AUDIO INTERFACES FOR COMPUTERS
    • DIGITAL AUDIO ROUTERS AND DISTRIBUTION SYSTEMS
    • BROADCAST STUDIO EQUIPMENT
    • DVD/CD RECORDERS
    • SURROUND SOUND DECODERS AND A/V RECEIVERS
    • CAR AUDIO SYSTEMS

U.S. Patent No. 7,262,716

Dolby is a registered trademark of Dolby Laboratories.
I2C, I2S are trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de SRC4382

The SRC4382 is a highly-integrated CMOS device designed for use in professional and broadcast digital audio systems. The SRC4382 combines a high-performance, two-channel, asynchronous sample rate converter (SRC) with a digital audio interface receiver (DIR) and transmitter (DIT), two audio serial ports, and flexible distribution logic for interconnection of the function block data and clocks.

The DIR and DIT are compatible with the AES3, S/PDIF, IEC 60958, and EIAJ CP-1201 interface standards. The audio serial ports, DIT, and SRC may be operated at sampling rates up to 216kHz. The DIR lock range includes sampling rates from 20kHz to 216kHz.

The SRC4382 is configured using on-chip control registers and data buffers, which are accessed through either a 4-wire serial peripheral interface (SPI) port, or a 2-wire Philips I2C bus interface. Status registers provide access to a variety of flag and error bits, which are derived from the various function blocks. An open drain interrupt output pin is provided, and is supported by flexible interrupt reporting and mask options via control register settings. A master reset input pin is provided for initialization by a host processor or supervisory functions.

The SRC4382 requires a +1.8V core logic supply, in addition to a +3.3V supply for powering portions of the DIR, DIT, and line driver and receiver functions. A separate logic I/O supply supports operation from +1.65V to +3.6V, providing compatibility with low voltage logic interfaces typically found on digital signal processors and programmable logic devices. The SRC4382 is available in a lead-free, TQFP-48 package, and is pin- and register-compatible with the Texas Instruments SRC4392 and DIX4192 products.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SRC4382IPFB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información