30-pin (YFF) package image

TAS2770YFFT ACTIVO

Amplificador inteligente de 20 W, entrada digital, 4.5 a 18 V con detección de I/V para la protecció

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TAS2770YFFT.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS2770YFFR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SnAgCu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YFF) | 30
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TAS2770

  • High-Performance Mono Class-D Amplifier
    • 20-W at 1% THD+N (4 Ω, 16 V)
    • 15 .4-W at 1 % THD+N (4 Ω, 12.6 V)
  • 0.03 % THD+N at 1 W (4 Ω, VBAT = 12.6 V)
  • 32-µVrms A-Weighted Idle Channel noise
  • 90-dB PSRR with 200 mV PP Ripple at 20 - 20 kHz
  • 82.5% Efficiency at 1 W (4 Ω, VBAT = 12.6 V)
  • < 1 µA HW Shutdown VBAT Current
  • 42 mW / 63 mW Idle Dissipation (8.4 V / 12.6 V)
  • Speaker Voltage and Current Sense
  • Real-Time Diagnostics Using I/V Speaker Sense
    • Over Current
    • Short Circuit(short to power, short to ground and terminal-to-terminal short)
    • Over-Temperature
  • VBAT Tracking Peak Voltage Limiter with Brown Out Prevention
  • 44.1-kHz to 192-kHz Sample Rates
  • Flexible User Interfaces
    • I 2S/TDM: 8 Channels (32-bit / 96 kHz)
    • I 2C: 8 selectable Addresses
  • MCLK Free Operation
  • Low Pop and Click
  • Power Supplies
    • VBAT: 4.5 V to 16 V
    • AVDD: 1.8 V
  • Spread-Spectrum Low EMI Mode
  • Thermal and Over Current Protection

Descripción de TAS2770

The TAS2770 is a mono, digital input Class-D audio amplifier optimized for efficiently driving small loudspeakers . The output power, protection features and packages make TAS2770 a good choice for Smart speakers, Bluetooth speakers, home automation devices, Notebook computers and tablets.

The Class-D amplifier is capable of delivering 20W of continuous power into a 4-Ω load at 16V and 15W into an 8-Ω load at 16V both at 1% THD. The broad voltage input range of 4.5-16V and the high output power makes this amplifier versatile enough to work with battery power or with line powered systems

A Brown-Out preventer tracks peak voltage and automatically self-limits the gain to the voltage available. This hardware implemented feature reduces the amplifier’s demand on system power preventing both audio cut out and system shutdown

The TAS2770 can be used as a conventional amp or with host based speaker protection algorithms. The integrated speaker voltage and current sense provides for real time feedback of loudspeaker conditions to the protection algorithms through a return I2S path.

Up to eight devices can share a common bus via either I 2S/TDM + I 2C.

The TAS2770 device is available in a 26-pin, 0.4-mm pitch QFN for a compact PCB footprint.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS2770YFFR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información