48-pin (PHP) package image

TAS5731MPHPR ACTIVO

Amplificador de audio de clase D de circuito abierto con soporte 2.1 y HP, estéreo de 30 W, mono de

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TAS5731MPHPR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS5731MPHP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PHP) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para TAS5731M

  • 2-Ch I2S Input; 8-kHz to 48-kHz fS
  • 30-W Stereo, 8 Ω/24 V (THD+N = 10%)
  • Up to 90% Efficient Operation
  • Wide 8-V to- 24-V Supply Range; 3.3-V Digital
    Supply
  • Single-Device 2.1 Support (2 × SE + 1 × BTL)
  • 80-mΩ RDS(on) Device That Can Support 2-Ω SE
    and 4-Ω BTL Modes
    • 12 V, 2 Ω, 8 W With SE mode
    • 12 V, 4 Ω, 15 W With BTL mode
  • Speaker EQ (8 BQ per Channel), 2× DRCs
  • Pin-to-Pin Compatible With the TAS5727 and
    TAS5731
  • Benefits:
    • Direct Connect to Digital Processor
    • High Output Power From a Standard Supply
    • Eliminates the Need for Heat Sink
    • Advanced Processing Improves Audio
      Experience

Descripción de TAS5731M

The TAS5731M is a 30-W, efficient, digital-audio stereo power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. One serial data input allows processing of up to two discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders. The device accepts a wide range of input data and data rates. A fully programmable data path routes these channels to the internal speaker drivers.

The TAS5731M is a slave-only device receiving all clocks from external sources. The TAS5731M operates with a PWM carrier between a 384-kHz switching rate and a 352-kHz switching rate, depending on the input sample rate. Oversampling combined with a fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TAS5731MPHP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información