16-pin (DW) package image

TB5D2HDW ACTIVO

Controlador PECL cuádruple de 5 V

Igual que: TB5D2HDW.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-250C-1YEAR/Level-1-220C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 5A991B1

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE

Características para TB5D2H

  • Functional Replacements for the Agere BDG1A, BPNGA and BDGLA
  • Pin-Equivalent to the General-Trade 26LS31 Device
  • 2.0 ns Maximum Propagation Delays
  • 0.15 ns Output Skew Typical Between ± Pairs
  • Capable of Driving 50- Loads
  • 5.0-V or 3.3-V Supply Operation
  • TB5D1M Includes Surge Protection on
    Differential Outputs
  • TB5D2H No Line Loading When VCC = 0
  • Third State Output Capability
  • -40°C to 85°C Operating Temp Range
  • ESD Protection HBM > 3 kV and CDM > 2 kV
  • Available in Gull-Wing SOIC (JEDEC MS-013, DW) and SOIC (D) Packages
  • APPLICATIONS
    • Digital Data or Clock Transmission Over
      Balanced Transmission Lines

Descripción de TB5D2H

These quad differential drivers are TTL input to pseudo-ECL differential output used for digital data transmission over balanced transmission lines.

The TB5D1M device is a pin and functional replacement for the Agere systems BDG1A and BPNGA quad differential drivers. The TB5D1M has a built-in lightning protection circuit to absorb large transitions on the transmission lines without destroying the device. When the circuit is powered down it loads the transmission line, because of the protection circuit.

The TB5D2H device is a pin and functional replacement for the Agere systems BDG1A and BDGLA quad differential drivers. Upon power down the TB5D2H output circuit appears as an open circuit and does not load the transmission line.

Both drivers feature a 3-state output with a third-state level of less than 0.1 V.

The packaging options available for these quad differential line drivers include a 16-pin SOIC gull-wing (DW) and a 16-pin SOIC (D) package.

Both drivers are characterized for operation from -40°C to 85°C

The logic inputs of this device include internal pull-up resistors of approximately 40 k that are connected to VCC to ensure a logical high level input if the inputs are open circuited.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información