16-pin (DW) package image

TB5R2DWR ACTIVO

Receptor de línea PECL cuádruple

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TB5R2DWR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-250C-1YEAR/Level-1-220C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 5A991B1

Más información sobre TB5R2

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TB5R2

  • Functional Replacements for the Agere BRF1A, BRF2A, BRS2A, and BRS2B
  • Pin Equivalent to General Trade 26LS32
  • High Input Impedance Approximately 8 k
  • 4-ns Maximum Propagation Delay
  • TB5R1 Provides 50-mV Hysteresis
  • TB5R2 With -125-mV Threshold Offset for Preferred State Output
  • -1.1-V to 7.1-V Common Mode Range
  • Single 5-V ±10% Supply
  • Slew Rate Limited (1 ns min 80% to 20%)
  • TB5R2 Output Defaults to Logic 1 When Inputs Left Open or Shorted to VCC or GND
  • ESD Protection HBM > 3 kV, CDM > 2 kV
  • Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
  • Available in Gull-Wing SOIC (JEDEC MS-013, DW) and SOIC (D) Package
  • APPLICATIONS
    • Digital Data or Clock Transmission Over Balanced Lines

Descripción de TB5R2

These quad differential receivers accept digital data over balanced transmission lines. They translate differential input logic levels to TTL output logic levels.

The TB5R1 is a pin- and function-compatible replacement for the Agere systems BRF1A and BRF2A; it includes 3-kV HBM and 2-kV CDM ESD protection.

The TB5R2 is a pin- and function-compatible replacement for the Agere systems BRS2A and BRS2B and incorporates a 125-mV receiver input offset, preferred state output, 3-kV HBM and 2-kV CDM ESD protection. The TB5R2 preferred state feature places the high state when the inputs are open, shorted to ground, or shorted to the power supply.

The power-down loading characteristics of the receiver input circuit are approximately 8 k relative to the power supplies; hence they do not load the transmission line when the circuit is powered down.

The packaging for these differential line receivers include a 16-pin gull wing SOIC (DW) and SOIC (D).

The enable inputs of this device include internal pullup resistors of approximately 40 k that are connected to VCC to ensure a logical high level input if the inputs are open circuited.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información