24-pin (PW) package image

TCA9539QPWRQ1 ACTIVO

Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 3.6 V de 16 bits con registros de interrupción, restablecimien

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TCA9539QPWRQ1.B, TCA9539QPWRQ1.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TCA9539-Q1

  • AEC-Q100 (Grade 1): Qualified for automotive applications
  • Functional Safety-Capable
  • I2C to parallel port expander
  • Open-drain active-low interrupt output
  • Active-low reset input
  • 5 V tolerant input and output ports
  • Compatible with most microcontrollers
  • 400 kHz Fast I2C bus
  • Polarity inversion register
  • Internal power-on reset
  • No glitch on power up
  • Address by two hardware address pins for use of up to four devices
  • Latched outputs for directly driving LEDs
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-body model (A114-A)
    • 1000-V Charged-device model (C101)

Descripción de TCA9539-Q1

The TCA9539-Q1 is a 24-pin device that provides 16 bits of general purpose parallel input and output (I/O) expansion for the two-line bidirectional I2C bus (or SMBus protocol). The device can operate with a power supply voltage (VCC) range from 1.65 V to 3.6 V. The device supports 100 kHz (I2C Standard mode) and 400 kHz (I2C Fast mode) clock frequencies. I/O expanders such as the TCA9539-Q1 provide a simple solution when additional I/Os are needed for switches, sensors, push-buttons, LEDs, fans, and other similar devices.

The features of the TCA9539-Q1 include an interrupt that is generated on the INT pin whenever an input port changes state. The A0 and A1 hardware selectable address pins allow up to four TCA9539-Q1 devices on the same I2C bus. The device can be reset to its default state by cycling the power supply and causing a power-on reset. Also, the TCA9539-Q1 has a hardware RESET pin that can be used to reset the device to its default state.

The TCA9539-Q1 I2C I/O expander is qualified for automotive applications.

spacer

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información