16-pin (DBQ) package image

TCA9554ADBQR ACTIVO

Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 8 bits con registros de configuración y subida débil

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TCA9554ADBQR.B, TCA9554ADBQR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DBQ) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TCA9554A

  • I2C to Parallel Port Expander
  • Open-Drain Active-Low Interrupt Output
  • Operating Power-Supply Voltage Range of 1.65 V to 5.5 V
  • 5-V Tolerant I/O Ports
  • 400-kHz Fast I2C Bus
  • Three Hardware Address Pins Allow up to Eight Devices on the I2C/SMBus
  • Input and Output Configuration Register
  • Polarity Inversion Register
  • Internal Power-On Reset
  • Low Standby Current Consumption
  • Power-Up With All Channels Configured as Inputs
  • No Glitch on Power Up
  • Noise Filter on SCL/SDA Inputs
  • Latched Outputs With High-Current Drive Maximum Capability for Directly Driving LEDs
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

Descripción de TCA9554A

The TCA9554A is a 16-pin device that provides 8 bits of general purpose parallel input-output (I/O) expansion for the two-line bidirectional I2C bus (or SMBus) protocol. The device can operate with a power supply voltage ranging from 1.65 V to 5.5 V. The device supports both 100-kHz (Standard-mode) and 400-kHz (Fast-mode) clock frequencies. I/O expanders such as the TCA9554A provide a simple solution when additional I/Os are needed for switches, sensors, push-buttons, LEDs, fans, and other similar devices.

The features of the TCA9554A include an interrupt that is generated on the INT pin whenever an input port changes state. The A0, A1, and A2 hardware selectable address pins allow up to eight TCA9554A devices on the same I2C bus. The device can also be reset to its default sate by cycling the power supply and causing a power-on reset.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información