24-pin (PW) package image

TCA9555PWR ACTIVO

Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 16 bits con registros de configuración y subida débil

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TCA9555PWR.A, TCA9555PWR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TCA9555

  • Low Standby-Current Consumption of 3.5 µA Maximum
  • I2C to Parallel Port Expander
  • Open-Drain Active-Low Interrupt Output
  • 5-V Tolerant I/O Ports
  • Compatible With Most Microcontrollers
  • 400-kHz Fast I2C Bus
  • Configurable Slave Address with 3 Address Pins
  • Polarity Inversion Register
  • Latched Outputs With High-Current Drive Capability for Directly Driving LEDs
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

Descripción de TCA9555

This 16-bit I/O expander for the two-line bidirectional bus (I2C) is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation. It provides general-purpose remote I/O expansion for most microcontroller families via the I2C interface.

The TCA9555 consists of two 8-bit Configuration (input or output selection), Input Port, Output Port, and Polarity Inversion (active high or active low operation) registers. At power on, the I/Os are configured as inputs. The system master can enable the I/Os as either inputs or outputs by writing to the I/O configuration bits. The data for each input or output is kept in the corresponding Input or Output register. The polarity of the Input Port register can be inverted with the Polarity Inversion register.

The TCA9555 is identical to the TCA9535, except for the inclusion of the internal I/O pull-up resistor, which pulls the I/O to a default high when configured as an input and undriven.

Three hardware pins (A0, A1, and A2) are used to program the I2C address, which allows up to eight TCA9555 devices to share the same I2C bus or SMBus. The fixed I2C address of the TCA9555 is the same as the PCF8575, PCF8575C, and PCF8574, allowing up to eight of these devices in any combination to share the same I2C bus or SMBus.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información