8-pin (DGK) package image

TCA9617ADGKR ACTIVO

Repetidor/búfer I2C/SMBus de 2 bits a 1 MHz con traducción de nivel

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TCA9617ADGKR.B, TCA9617ADGKR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAuAg | NiPdAu | Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TCA9617A

  • Two-channel bidirectional I2C buffer
  • Support for standard mode, fast mode (400kHz), and fast mode+ (1Mhz) I2C operation
  • Operating supply voltage range of 0.8V to 5.5V on A-side
  • Operating supply voltage range of 2.2V to 5.5V on B-side
  • Voltage-level translation from 0.8V to 5.5V and 2.2V to 5.5V
  • Footprint and function replacement for TCA9517
  • Active-high repeater-enable input
  • Open-drain I2C I/O
  • 5.5V Tolerant I2C and enable input support
  • Lockup-free operation
  • Support for clock stretching and multiple controller arbitration across the device
  • Latch-up performance exceeds 100mA Per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 4000V Human-body model
    • 1500V Charged-device model

Descripción de TCA9617A

The TCA9617A is a BiCMOS dual bidirectional buffer intended for I2C bus and SMBus systems. The device provides bidirectional voltage-level translation (up-translation and down-translation) between low voltages (down to 0.8V) and higher voltages (2.2V to 5.5V) in mixed-mode applications. This device enables I2C and similar bus systems to be extended, without degradation of performance even during level shifting.

The TCA9617A buffers both the serial data (SDA) and the serial clock (SCL) signals on the I2C bus, allowing two buses of 550pF to be connected in an I2C application. This device can also be used to separate two halves of a bus for voltage and capacitance.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información