8-pin (DGK) package image

TCA9803DGKR ACTIVO

Repetidor/búfer I2C/SMBus de 400 kHz y 2 bits de traducción de nivel con fuente de corriente interna

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TCA9803DGKR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TCA9803DGKT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAuAg | NiPdAu | Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TCA9803

  • Two-channel bidirectional buffer
  • Integrated current source on B-side, requires no external B-side resistors
  • Ultra-low power consumption
  • No static-voltage offset, low VOL
  • I2C bus and SMBus compatible
  • Operating supply voltage range of 0.8 V to 3.6 V on A-side
  • Operating supply voltage range of 1.65 V to 3.6 V on B-side
  • Active-high repeater enable input
  • Powered-off high impedance I2C bus pins on A-side
  • Powered-off back-power protection I2C bus pins
  • Support for clock stretching and multiple master arbitration
  • Family of current source options from 0.5 mA to 3 mA

Descripción de TCA9803

The TCA9803 is a dual-channel bidirectional buffer intended for I2C bus and SMBus/PMBus systems. It provides bidirectional level shifting (up-translation and down-translation) between low voltages (down to 0.8 V) and higher voltages (1.65 V to 3.6 V). The TCA9803 features an internal current source on the B-side of the device, allowing the removal of external pull-up resistors on the B-side. The current source also provides an improved rise time and ultra-low power consumption.

The TCA9803 is able to provide true buffering (rather than a pass-FET solution) without using a static voltage offset or incremental offset. This means that the VOL on both the A and B sides of the TCA9803 are very low (approximately 0.2 V), helping to eliminate communication issues as a result of fixed VIL thresholds. Another key feature of the TCA9803 is that there are no power sequencing requirements, or power supply dependencies. VCCA can be greater than, less than, or equal to VCCB. This gives the system designer flexibility with how the TCA9803 is used.

The TCA9803 is part of a four device family with varying current source strengths (see the Device Comparison Table).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TCA9803DGKT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información