8-pin (D) package image

TLIN1027DRQ1 ACTIVO

Transceptor de red de interconexión local (LIN) para automoción para aplicaciones de línea K

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TLIN1027DRQ1.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAuAg | NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TLIN1027-Q1

  • AEC-Q100 Qualified for automotive applications
    • Temperature grade 1: –40°C to 125°C TA
    • Device HBM certification level: ±8 kV
    • Device CDM certification level: ±1.5 kV
  • Compatible with LIN 2.0, LIN 2.1, LIN 2.2, LIN 2.2 A and ISO/DIS 17987–4.2 (See Switching Characteristics)
  • Compatible with SAE J2602 recommended practice for LIN
  • Supports ISO 9141 (K-Line)
  • Supports 12 V applications
  • LIN transmit data rate up to 20-kbps
  • Wide operating ranges
    • 4-V to 36-V Supply voltage
    • ±45-V LIN bus fault protection
  • Sleep mode: ultra-low current consumption allows wake-up event from:
    • LIN bus
    • Local wake up through EN
  • No dominant state timeout
  • Power up and down glitch free operation
  • Protection features:
    • Under voltage protection on VSUP
    • Thermal shutdown protection
    • Unpowered node or ground disconnection failsafe at system level.
  • Available in SOIC (8) and leadless VSON (8) packages for improved automated optical inspection (AOI) capability

Descripción de TLIN1027-Q1

The TLIN1027-Q1 is a local interconnect network (LIN) physical layer transceiver with integrated wake-up and protection features, compatible with LIN 2.0, LIN 2.1, LIN 2.2, LIN 2.2 A and ISO/DIS 17987–4.2 standards. LIN is a single-wire bidirectional bus typically used for in-vehicle networks using data rates up to 20 kbps. The TLIN1027-Q1 is designed to support 12-V applications with wider operating voltage and additional bus-fault protection.

The LIN receiver supports data rates up to 100 kbps for faster in-line programming. The TLIN1027-Q1 converts the data stream on the TXD input into a LIN bus signal using a current-limited wave-shaping driver which reduces electromagnetic emissions (EME). The receiver converts the data stream to logic level signals that are sent to the microprocessor through the open-drain RXD pin. Ultra-low current consumption is possible using the sleep mode which allows wake-up through LIN bus or EN pin.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información