64-pin (RGC) package image

TLV320AIC3268IRGCR ACTIVO

Códec de audio estéreo de potencia ultrabaja TLV320AIC3268

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TLV320AIC3268IRGCR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV320AIC3268IRGCT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAuAg
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGC) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TLV320AIC3268

  • 105dB SNR for Stereo Audio DAC to Differential
    Lineout
  • 95dB SNR for Stereo Line Input to Audio ADC
  • 8-192kHz Playback and Record
  • 24 mW output power from DirectPathTM
    Headphone Driver
  • 121 mW output power from Differential Receiver
    Output Driver
  • Class-D Speaker Driver with
    • 1.45 W (8Ω, 5V, 10% THDN)
    • 1.15 W (8Ω, 5V, 1% THDN)
  • Differential or Single-Ended Stereo Line
    Outputs
  • Eight Single-Ended or 4 Fully-Differential Analog
    Inputs
  • Analog Microphone Inputs, and Up to 4 Simultaneous
    Digital Microphone Channels
  • Extensive Signal Processing Options
  • Fully-programmable Enhanced miniDSP
  • Three Independent Digital Audio Serial Interfaces
    with Separate I/O Power Voltages
    • TDM and mono PCM support on all Audio Serial
      Interfaces (ASI)
    • 8-channel Input and Output on ASI 1
  • Programmable PLL, plus Low-Frequency Clocking
  • Programmable 12-Bit SAR ADC
  • SPI and I2C Control Interfaces

Descripción de TLV320AIC3268

The TLV320AIC3268 (AIC3268) provides users with an integrated method to implement an audio system with multiple digital and analog audio streams as sources, and multiple output devices such as high-powered audio amplifiers. The integrated miniDSP allows users to differentiate their products by enabling customization of signal processing on the audio streams. The low power consumption of this device is ideal for systems that are battery operated or that operate in a constrained power consumption environment.

The AIC3268 is an integrated, low-power, low-voltage stereo audio codec and also features four digital microphone inputs, plus programmable outputs, predefined and parameterizable signal processing blocks and an integrated PLL. Extensive register-based control of power, input and output channel configuration, gains, effects, terminal-multiplexing and clocks are included, allowing the device to be precisely targeted to its application.

The AIC3268 supports a range of applications from mono 8kHz voice to stereo 192kHz music, making it ideal for wide variety of low power battery-operated and consumer audio applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV320AIC3268IRGCT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información