6-pin (DRL) package image

TMP102AIDRLR ACTIVO

Sensor de temperatura digital de 2 °C, I2C/SMBus en encapsulado 2.56 mm2

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: HPA00330AIDRLR, TMP102AIDRLR.B, TMP102AIDRLR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP102AIDRLT OBSOLETO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAuAg | NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-5X3 (DRL) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 4,000 | LARGE T&R

Características para TMP102

  • SOT563 package (1.6mm × 1.6mm) is a 68% smaller footprint than SOT-23
  • Accuracy without calibration:
    • 2.0°C (maximum) from –25°C to 85°C
    • 3.0°C (maximum) from –40°C to 125°C
  • Low quiescent current:
    • 7.5µA active (maximum)
    • 0.35µA shutdown (maximum)
  • Supply range: 1.4V to 3.6V
  • Resolution: 12 bits
  • Digital output: SMBus, two-wire, and I2C interface compatibility
  • NIST traceable

Descripción de TMP102

The TMP102 device is a digital temperature sensor designed for NTC/PTC thermistor replacement where high accuracy is required. The device offers an accuracy of ±0.5°C without requiring calibration or external component signal conditioning. Device temperature sensors are highly linear and do not require complex calculations or lookup tables to derive the temperature. The on-chip 12-bit ADC offers resolutions down to 0.0625°C.

The 1.6mm × 1.6mm SOT563 package is 68% smaller footprint than an SOT-23 package. The TMP102 device features SMBus™, two-wire and I2C interface compatibility, and allows up to four devices on one bus. The device also features an SMBus alert function. The device is specified to operate over supply voltages from 1.4V to 3.6V with the maximum quiescent current of 7.5µA over the full operating range.

The TMP102 device is designed for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications. The device is specified for operation over a temperature range of –40°C to 125°C.

The TMP102 production units are 100% tested against sensors that are NIST-traceable and are verified with equipment that are NIST-traceable through ISO/IEC 17025 accredited calibrations.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP102AIDRLT OBSOLETO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información