5-pin (DPW) package image

TMP112D3IDPWR ACTIVO

Sensor de temperatura con I²C con una precisión de ±0.5 °C y opción de alerta

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TMP112D3IDPWR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines X2SON (DPW) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TMP112D

  • TMP112A accuracy without calibration:
    • ±0.5°C (maximum) from 0°C to +65°C (3.3V)
    • ±1.0°C (maximum) from –40°C to +125°C
  • TMP112B accuracy without calibration:
    • ±0.5°C (maximum) from 0°C to +65°C (1.8V)
    • ±1.0°C (maximum) from –40°C to +125°C
  • TMP112N accuracy without calibration:
    • ±1.0°C (maximum) from –40°C to +125°C
  • TMP112Dx accuracy without calibration:
    • ±0.5°C (maximum) from -25°C to 85°C (V+ ≥ 1.5V)
    • ±1.0°C (maximum) from –40°C to 125°C
  • SOT563 package (1.6mm × 1.6mm)
  • X2SON package (0.8mm × 0.8mm)
  • Low quiescent current:
    • 7.5-µA active (maximum), 0.35-µA shutdown (maximum)
  • Supply range: 1.4V to 3.6V
  • Resolution: 12 Bits
  • Digital output: SMBus™, Two-Wire, and I2C interface compatibility
  • NIST traceable

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información