6-pin (DRL) package image

TMP390A2DRLT OBSOLETO

Interruptor de temperatura programable por resistencia, ultrapequeño, de 0.5 µA y doble canal (dispa

OBSOLETO El carrete a la medida puede estar disponible
TMP390A2DRLT ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas

Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.

TMP390A2DRLR ACTIVO Interruptor de temperatura programable por resistencia, ultrapequeño, de 0.5 µA y doble canal (disparo en frío y en caliente) Replacement

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP390A2DRLR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 4,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TMP390

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-5X3 (DRL) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 130
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TMP390

  • Resistor programmable temperature trip points and hysteresis options
    • Resistor tolerances contribute zero error
    • Hysteresis options: 5°C, 10°C and 20°C
  • Separate outputs for overtemperature or undertemperature detection
    • Channel A (overtemperature): +30 to +124°C, 2°C steps
    • Channel B (undertemperature): –50 to +25°C, 5°C steps
  • Accuracy level options (maximum at −55°C to +130°C):
    • A2 Level: ±3.0°C (±1.5°C from 0°C to +70°C)
    • A3 Level: ±3.5°C (±2.0°C from 0°C to +70°C)
  • Ultra-low power consumption: 0.5 µA typical at 25°C
  • Supply voltage: 1.62 to 5.5 V
  • Open-drain outputs
  • Trip test function enables in-system testing
  • Available in a SOT-563 (1.60-mm × 1.20-mm), 6-pin package

Descripción de TMP390

The TMP390 device is part of a family of ultra-low power, dual channel, resistor programmable temperature switches that enable protection and detection of system thermal events from –50°C to 130°C. The TMP390 offers independent overtemperature (hot) and undertemperature (cold) detection . The trip temperatures (TTRIP) and thermal hysteresis (THYST) options are programmed by two E96-series resistors (1% tolerance) on the SETA and SETB pins. Channel A resistors can range from 1.05 KΩ to 909 KΩ, representing one of 48 unique values. Channel B resistors can range from 10.5 KΩ to 909 KΩ

The value of the resistor to ground on SETA input sets the TTRIP threshold of Channel A. The value of the resistor to ground on SETB input sets the TTRIP threshold of Channel B, as well as the THYST options of 5°C, or 10°C for both channels, to prevent undesired digital output switching. When the SETB input is connected to ground, Channel A operates with 20°C hysteresis. Resistors accuracy has no impact to TTRIP accuracy.

To enable customer board-level manufacturing, the TMP390 supports a trip test function where the digital outputs are activated by exercising the SETA or SETB pin.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP390A2DRLR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 4,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información