TMS320C6203B

OBSOLETO

Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 896 KB

Detalles del producto

CPU 32-/64-bit Frequency (MHz) 300 Operating system DSP/BIOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 90
CPU 32-/64-bit Frequency (MHz) 300 Operating system DSP/BIOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 90
OMFCBGA (ZNY) 384 324 mm² 18 x 18
Descargar
No se encuentra disponible ningún soporte de diseño de TI

Este producto no cuenta con soporte de diseño continuo de TI para proyectos nuevos, como contenidos nuevos o actualizaciones de software. Si está disponible, encontrará material adicional, software y herramientas relevantes en la página del producto. También puede buscar información archivada en los foros de soporte de TI E2ETM.

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Errata TMS320C6203, TMS320C6203B DSPs Silicon Errata (Silicon Rev. 1.x, 2.x, 3.0, 3.1) (Rev. L) 16 feb 2004