100-pin (PZ) package image

F280041CPZQR ACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: F280041CPZQR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 5A992C

Información de empaque

Encapsulado | Pines LQFP (PZ) | 100
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para TMS320F280041C-Q1

  • TMS320C28x 32-bit CPU
    • 100MHz
    • IEEE 754 single-precision Floating-Point Unit (FPU)
    • Trigonometric Math Unit (TMU)
      • 3×-cycle to 4×-cycle improvement for common trigonometric functions versus software libraries
      • 13-cycle Park transform
    • Viterbi/Complex Math Unit (VCU-I)
    • Ten hardware breakpoints (with ERAD)
  • Programmable Control Law Accelerator (CLA)
    • 100MHz
    • IEEE 754 single-precision floating-point instructions
    • Executes code independently of main CPU
  • On-chip memory
    • 256KB (128KW) of flash (ECC-protected) across two independent banks
    • 100KB (50KW) of RAM (ECC-protected or parity-protected)
    • Dual-zone security supporting third-party development
    • Unique Identification (UID) number
  • Clock and system control
    • Two internal zero-pin 10MHz oscillators
    • On-chip crystal oscillator and external clock input
    • Windowed watchdog timer module
    • Missing clock detection circuitry
  • 1.2V core, 3.3V I/O design
    • Internal VREG or DC-DC for 1.2V generation allows for single-supply designs
    • Brownout reset (BOR) circuit
  • System peripherals
    • 6-channel Direct Memory Access (DMA) controller
    • 40 individually programmable multiplexed General-Purpose Input/Output (GPIO) pins
    • 21 digital inputs on analog pins
    • Enhanced Peripheral Interrupt Expansion (ePIE) module
    • Multiple low-power mode (LPM) support with external wakeup
    • Embedded Real-time Analysis and Diagnostic (ERAD)
  • Communications peripherals
    • One Power-Management Bus (PMBus) interface
    • One Inter-integrated Circuit (I2C) interface (pin-bootable)
    • Two Controller Area Network (CAN) bus ports (pin-bootable)
    • Two Serial Peripheral Interface (SPI) ports (pin-bootable)
    • Two UART-Compatible Serial Communication Interfaces (SCIs) (pin-bootable)
    • One UART-Compatible Local Interconnect Network (LIN)
    • One Fast Serial Interface (FSI) with a transmitter and receiver
  • Analog system
    • Three 3.45MSPS, 12-bit Analog-to-Digital Converters (ADCs)
      • Up to 21 external channels
      • Four integrated post-processing blocks (PPBs) per ADC
    • Seven windowed comparators (CMPSS) with 12-bit reference Digital-to-Analog Converters (DACs)
      • Digital glitch filters
    • Two 12-bit buffered DAC outputs
    • Seven Programmable Gain Amplifiers (PGAs)
      • Programmable gain settings: 3, 6, 12, 24
      • Programmable output filtering
  • Enhanced control peripherals
    • 16 ePWM channels with high-resolution capability (150ps resolution)
      • Integrated dead-band support with high resolution
      • Integrated hardware trip zones (TZs)
    • Seven Enhanced Capture (eCAP) modules
      • High-resolution Capture (HRCAP) available on two modules
    • Two Enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP) modules with support for CW/CCW operation modes
    • Four Sigma-Delta Filter Module (SDFM) input channels (two parallel filters per channel)
      • Standard SDFM data filtering
      • Comparator filter for fast action for overvalue or undervalue condition
  • Configurable Logic Block (CLB)
    • Augments existing peripheral capability
    • Supports position manager solutions
  • InstaSPIN-FOC™
    • Sensorless field-oriented control (FOC) with FAST™ software encoder
    • Library in on-chip ROM memory
  • Functional Safety-Compliant (1)
    • Developed for functional safety applications
    • Documentation available to aid ISO 26262 and IEC 61508 system design
    • Systematic capability up to ASIL D and SIL 3
    • Hardware integrity up to ASIL B
  • Safety-related certification(2)
  • Package options:
    • 100-pin Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [PZ suffix]
    • 64-pin LQFP [PM suffix]
    • 56-pin Very Thin Quad Flatpack No-lead (VQFN) [RSH suffix]
  • Temperature options:
    • S: –40°C to 125°C junction
    • Q: –40°C to 125°C free-air (AEC Q100 qualification for automotive applications)

(1)Refer to the Functional Safety Manual for TMS320F28004x and the TÜV certification for the exact part numbers that are Functional Safety-Compliant or Functional Safety Quality-Managed.

(2)Refer to the Functional Safety Manual for TMS320F28004x and the TÜV certification for the exact part numbers that are Functional Safety-Compliant or Functional Safety Quality-Managed.

Descripción de TMS320F280041C-Q1

C2000™ 32-bit microcontrollers are optimized for processing, sensing, and actuation to improve closed-loop performance in real-time control applications such as industrial motor drives; solar inverters and digital power; electrical vehicles and transportation; motor control; and sensing and signal processing.

The TMS320F28004x (F28004x) is a powerful 32-bit floating-point microcontroller unit (MCU) that lets designers incorporate crucial control peripherals, differentiated analog, and nonvolatile memory on a single device.

The real-time control subsystem is based on TI’s 32-bit C28x CPU, which provides 100MHz of signal processing performance. The C28x CPU is further boosted by the new TMU extended instruction set, which enables fast execution of algorithms with trigonometric operations commonly found in transforms and torque loop calculations; and the VCU-I extended instruction set, which reduces the latency for complex math operations commonly found in encoded applications.

The CLA allows significant offloading of common tasks from the main C28x CPU. The CLA is an independent 32-bit floating-point math accelerator that executes in parallel with the CPU. Additionally, the CLA has its own dedicated memory resources and it can directly access the key peripherals that are required in a typical control system. Support of a subset of ANSI C is standard, as are key features like hardware breakpoints and hardware task-switching.

The F28004x supports up to 256KB (128KW) of flash memory divided into two 128KB (64KW) banks, which enables programming and execution in parallel. Up to 100KB (50KW) of on-chip SRAM is also available in blocks of 4KB (2KW) and 16KB (8KW) for efficient system partitioning. Flash ECC, SRAM ECC/parity, and dual-zone security are also supported.

High-performance analog blocks are integrated on the F28004x MCU to further enable system consolidation. Three separate 12-bit ADCs provide precise and efficient management of multiple analog signals, which ultimately boosts system throughput. Seven PGAs on the analog front end enable on-chip voltage scaling before conversion. Seven analog comparator modules provide continuous monitoring of input voltage levels for trip conditions.

The TMS320C2000™ microcontrollers contain industry-leading control peripherals with frequency-independent ePWM/HRPWM and eCAP allow for a best-in-class level of control to the system. The built-in 4-channel SDFM allows for seamless integration of an oversampling sigma-delta modulator across an isolation barrier.

Connectivity is supported through various industry-standard communication ports (such as SPI, SCI, I2C, LIN, and CAN) and offers multiple muxing options for optimal signal placement in a variety of applications. New to the C2000 platform is the fully compliant PMBus. Additionally, in an industry first, the FSI enables high-speed, robust communication to complement the rich set of peripherals that are embedded in the device.

A specially enabled device variant, TMS320F28004xC, allows access to the Configurable Logic Block (CLB) for additional interfacing features and allows access to the secure ROM, which includes a library to enable InstaSPIN-FOC™. See Device Comparison for more information.

The Embedded Real-Time Analysis and Diagnostic (ERAD) module enhances the debug and system analysis capabilities of the device by providing additional hardware breakpoints and counters for profiling.

Want to learn more about features that make C2000 Real-Time MCUs the right choice for your real-time control system? Check out The Essential Guide for Developing With C2000™ Real-Time Microcontrollers and visit the C2000™ real-time control MCUs page.

The Getting Started With C2000™ Real-Time Control Microcontrollers (MCUs) Getting Started Guide covers all aspects of development with C2000 devices from hardware to support resources. In addition to key reference documents, each section provides relevant links and resources to further expand on the information covered.

Ready to get started? Check out the TMDSCNCD280049C or the LAUNCHXL-F280049C evaluation boards and download C2000Ware.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información