100-pin (PZ) package image

TMS320F2808PZAR ACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, Flash de 128 KB y 12 PWM

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TMS320F2808PZAR.B, TMS320F2808PZAR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMS320F2808PZA ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 3A991A2

Información de empaque

Encapsulado | Pines LQFP (PZ) | 100
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para TMS320F2808

  • High-performance static CMOS technology
    • 100 MHz (10-ns cycle time)
    • 60 MHz (16.67-ns cycle time)
    • Low-power (1.8-V core, 3.3-V I/O) design
  • JTAG boundary scan support
    • IEEE Standard 1149.1-1990 Standard Test Access Port and Boundary Scan Architecture
  • High-performance 32-bit CPU (TMS320C28x)
    • 16 × 16 and 32 × 32 MAC operations
    • 16 × 16 dual MAC
    • Harvard bus architecture
    • Atomic operations
    • Fast interrupt response and processing
    • Unified memory programming model
    • Code-efficient (in C/C++ and Assembly)
  • On-chip memory
    • F2809: 128K × 16 flash, 18K × 16 SARAM F2808: 64K × 16 flash, 18K × 16 SARAM F2806: 32K × 16 flash, 10K × 16 SARAM F2802: 32K × 16 flash, 6K × 16 SARAM F2801: 16K × 16 flash, 6K × 16 SARAM F2801x: 16K × 16 flash, 6K × 16 SARAM
    • 1K × 16 OTP ROM (flash devices only)
    • C2802: 32K × 16 ROM, 6K × 16 SARAM C2801: 16K × 16 ROM, 6K × 16 SARAM
  • Boot ROM (4K × 16)
    • With software boot modes (via SCI, SPI, CAN, I2C, and parallel I/O)
    • Standard math tables
  • Clock and system control
    • On-chip oscillator
    • Watchdog timer module
  • Any GPIO A pin can be connected to one of the three external core interrupts
  • Peripheral Interrupt Expansion (PIE) block that supports all 43 peripheral interrupts
  • Endianness: Little endian
  • 128-bit security key/lock
    • Protects flash/OTP/L0/L1 blocks
    • Prevents firmware reverse-engineering
  • Three 32-bit CPU timers 
  • Enhanced control peripherals
    • Up to 16 PWM outputs
    • Up to 6 HRPWM outputs with 150-ps MEP resolution
    • Up to four capture inputs
    • Up to two quadrature encoder interfaces
    • Up to six 32-bit/six 16-bit timers
  • Serial port peripherals
    • Up to 4 SPI modules
    • Up to 2 SCI (UART) modules
    • Up to 2 CAN modules
    • One Inter-Integrated-Circuit (I2C) bus
  • 12-bit ADC, 16 channels
    • 2 × 8 channel input multiplexer
    • Two sample-and-hold
    • Single/simultaneous conversions
    • Fast conversion rate: 80 ns - 12.5 MSPS (F2809 only) 160 ns - 6.25 MSPS (280x) 267 ns - 3.75 MSPS (F2801x)
    • Internal or external reference
  • Up to 35 individually programmable, multiplexed GPIO pins with input filtering
  • Advanced emulation features
    • Analysis and breakpoint functions
    • Real-time debug via hardware
  • Development support includes
    • ANSI C/C++ compiler/assembler/linker
    • Code Composer Studio™ IDE
    • SYS/BIOS
    • Digital motor control and digital power software libraries
  • Low-power modes and power savings
    • IDLE, STANDBY, HALT modes supported
    • Disable individual peripheral clocks
  • Package options
    • Thin quad flatpack (PZ)
    • MicroStar BGA™ (GGM, ZGM)
  • Temperature options
    • A: –40°C to 85°C (PZ, GGM, ZGM)
    • S: –40°C to 125°C (PZ, GGM, ZGM)
    • Q: –40°C to 125°C (PZ) (AEC-Q100 qualification for automotive applications)

Descripción de TMS320F2808

The TMS320F2809, TMS320F2809-Q1, TMS320F2808, TMS320F2808-Q1 TMS320F2806, TMS320F2802, TMS320F2801-Q1, TMS320F28015-Q1, TMS320F28016-Q1, TMS320C2802-Q1, and TMS320C2801 devices, members of the TMS320C28x DSP generation, are highly integrated, high-performance solutions for demanding control applications.

Throughout this document, TMS320F2809, TMS320F2809-Q1 TMS320F2808, TMS320F2808-Q1 TMS320F2806, TMS320F2802-Q1, TMS320F2801-Q1, TMS320C2802, TMS320C2801, TMS320F28015-Q1, and TMS320F28016-Q1 are abbreviated as F2809, F2808, F2806, F2802-Q1, F2801-Q1, C2802, C2801, F28015-Q1, and F28016-Q1, respectively. TMS320F28015-Q1 and TMS320F28016-Q1 are abbreviated as F2801x. Device Comparison (100-MHz Devices) and Device Comparison (60-MHz Devices) provide a summary of features for each device.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMS320F2808PZA ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información