TSC2003
Controlador de pantalla táctil resistiva de 4 cables con medición directa de la batería y sensor de
TSC2003
- 2.5V TO 5.25V OPERATION
- INTERNAL 2.5V REFERENCE
- DIRECT BATTERY MEASUREMENT (0.5V TO 6V)
- ON-CHIP TEMPERATURE MEASUREMENT
- TOUCH-PRESSURE MEASUREMENT
- I2C INTERFACE SUPPORTS:
Standard, Fast, and High-Speed Modes - AUTO POWER DOWN
- TSSOP-16 AND VFBGA-48 PACKAGES
- APPLICATIONS
- PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
- PORTABLE INSTRUMENTS
- POINT-OF-SALES TERMINALS
- PAGERS
- TOUCH SCREEN MONITORS
- CELLULAR PHONES
All trademarks are the property of their respective owners.
The TSC2003 is a 4-wire resistive touch screen controller. It also features direct measurement of two batteries, two auxiliary analog inputs, temperature measurement, and touchpressure measurement.
The TSC2003 has an on-chip 2.5V reference that can be utilized for the auxiliary inputs, battery monitors, and temperature- measurement modes. The reference can also be powered down when not used to conserve power. The internal reference will operate down to 2.7V supply voltage while monitoring the battery voltage from 0.5V to 6V.
The TSC2003 is available in the small TSSOP-16 and VFBGA-48 packages and is specified over the 40°C to +85°C temperature range.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.