12-pin (YZG) package image

TSC2017IYZGR ACTIVO

Controlador de pantalla microtáctil de nanopotencia de 4 cables con interfaz I2C™

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TSC2017IYZGR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TSC2017IYZGT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SnAgCu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YZG) | 12
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TSC2017

  • 4-Wire Touch Screen Interface
  • Single 1.6V to 3.6V Supply/Reference
  • Ratiometric Conversion
  • Effective Throughput Rate:
    • Up to 20kHz (8-Bit) or 10kHz (12-Bit)
  • Preprocessing to Reduce Bus Activity
  • I2C Interface Supports:
    • Standard, Fast, and High-Speed Modes
  • Simple, Command-Based User Interface:
    • TSC2003/TSC2007 Compatible
    • 8- or 12-Bit Resolution
  • On-Chip Temperature Measurement
  • Touch Pressure Measurement
  • Digital Buffered PENIRQ
  • On-Chip, Programmable PENIRQ Pull-Up
  • Comprehensive Reset Schemes:
    • Power-On, Software, and Hardware Resets
  • Auto Power-Down Control
  • Low Power (12-Bit):
    • 39.31µA at 1.8V, Fast Mode, 8.2kHz Eq Rate
    • 53.32µA at 2.7V, Fast Mode, 8.2kHz Eq Rate
  • Enhanced ESD Protection for IEC Testing:
    • ±8kV HBM
    • ±1kV CDM
    • ±25kV Air Gap Discharge
    • ±15kV Contact Discharge
  • 2.1 x 1.6 WCSP-12 Package U.S. Patent NO. 6246394; other patents pending.
  • APPLICATIONS
    • Cellular Phones
    • PDA, GPS, and Media Players
    • Portable Instruments
    • Point-of-Sale Terminals
    • Multiscreen Touch Control Systems

Descripción de TSC2017

The TSC2017 is a very low-power touch screen controller designed to work with power-sensitive, handheld applications that are based on an advanced low-voltage processor. It works with a supply voltage as low as 1.6V, which can be supplied by a single-cell battery. It contains a complete, ultra-low power, 12-bit, analog-to-digital (A/D) resistive touch screen converter, including drivers and the control logic to measure touch pressure.

In addition to these standard features, the TSC2017 offers preprocessing of the touch screen measurements to reduce bus loading, thus reducing the consumption of host processor resources that can then be redirected to more critical functions.

The TSC2017 supports I2C serial bus and data transmission protocol in all three defined modes: standard, fast, and high-speed. It offers programmable resolution of 8 or 12 bits to accommodate different screen sizes and performance needs.

The TSC2017 is available in a 12-lead,
(1.555 ±0.055mm) x (2.055 ±0.055mm), 3 x 4 array, wafer chip-scale package (WCSP). The TSC2017 is characterized for the –40°C to +85°C industrial temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TSC2017IYZGT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información