TSC2200
Controlador de pantalla táctil programable de 4 cables con ADC de 125 KHz de 12 bits e interfaz de t
TSC2200
- 4-WIRE TOUCH SCREEN INTERFACE AND 4-BY-4 KEYPAD INTERFACE
- RATIOMETRIC CONVERSION
- SINGLE 2.7V TO 3.6V SUPPLY
- SERIAL INTERFACE
- INTERNAL DETECTION OF SCREEN TOUCH AND KEYPAD
- PROGRAMMABLE 8-,10-,OR 12-BIT RESOLUTION
- PROGRAMMABLE SAMPLING RATES
- DIRECT BATTERY MEASUREMENT (0.5V to 6V)
- ON-CHIP TEMPERATURE MEASUREMENT
- TOUCH-PRESSURE MEASUREMENT
- FULL POWER-DOWN CONTROL
- TSSOP-28 PACKAGE AND QFN-32 PACKAGES
- APPLICATIONS
- PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
- CELLULAR PHONES
- MP3 PLAYERS
SPI is a registered trademark of Motorola.
US Patent No. 624639.
The TSC2200 is a complete PDA analog interface circuit. It contains a complete 12-bit, Analog-to-Digital (A/D) resistive touch screen converter including drivers, the control to measure touch pressure, keyboard controller, and an 8-bit Digital-to-Analog (D/A) converter output for LCD contrast control. The TSC2200 interfaces to the host controller through a standard SPI serial interface. The TSC2200 offers programmable resolution and sampling rates from 8- to 12-bits and up to 125kHz to accommodate different screen sizes.
The TSC2200 also offers two battery-measurement inputs capable of reading battery voltages up to 6V, while operating at only 2.7V. It also has an on-chip temperature sensor capable of reading 0.3°C resolution. The TSC2200 is available in a TSSOP-28 and a QFN-32 package.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TSC2200: PDA Analog Interface Circuit datasheet (Rev. F) | 16 abr 2004 | |
* | Errata | PDA Analog Interface Circuit Silicon Errata | 12 feb 2003 | |
Application note | Programming Sequences and Tips for TSC2000/2200/230x Applications | 08 mar 2004 | ||
Application note | Applying the Current DAC on the TSC2000, TSC2200, TSC2300, and TSC2301 Touch Scr | 13 jun 2003 | ||
Application note | Windows CE Touch and Keypad Device Drivers for the TSC2200 | 19 mar 2002 | ||
User guide | TSC2200: Touch Screen Controller Evaluation Module | 09 ene 2002 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.