32-pin (RQT) package image

ULC1001QWRQTRQ1 ACTIVO

DSP configurable para limpieza ultrasónica de lentes con detección de corriente y tensión para autom

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: ULC1001QWRQTRQ1.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN-HR (RQT) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para ULC1001-Q1

  • Integrated Programmable Cleaning Modes
    • Water (expelling)
    • Deice (melting and expelling)
    • Mud (dehydrating and expelling)
    • Auto-cleaning (detecting mass and expelling)
    • Custom cleaning modes
  • Embedded algorithms
    • Lens system calibration
    • Automatic mass detection
    • Power regulation
    • System diagnostics
  • System diagnostics
    • Driver fault reporting
    • Lens system fault reporting
    • Transducer temperature regulation
  • Wide-drive frequency range
    • High-efficiency direct drive (10kHz - 5MHz)
    • AD modulation (<50kHz)
  • I2C user interface
  • Clock source required
    • External oscillator (10MHz, 5ppm recommended)
  • Power supplies
    • IOVDD: 3.3V
  • 32-pin, QFN-HR package

Descripción de ULC1001-Q1

The ULC1001-Q1 is a configurable PWM modulator with current and voltage sensing capabilities specifically for piezo-based lens cleaning systems.

An on-chip, low-latency DSP supports Texas Instruments’ proprietary algorithms designed for lens cleaning. The ULC1001-Q1 and DRV2911-Q1 work together to create an Ultrasonic Lens Cleaning system.

The ULC1001-Q1 device is available in a 32-pin QFN-HR package for a compact PCB footprint.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información