2N7001T-Q1

アクティブ

車載対応、1 ビット、デュアル電源、バッファ付き電圧信号レベル・シフタ

製品詳細

Applications GPIO Bits (#) 1 Configuration 1 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 1.08 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 3.6 Features 4.2 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Applications GPIO Bits (#) 1 Configuration 1 Ch A to B 0 Ch B to A High input voltage (min) (V) 1.08 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 100 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 3.6 Features 4.2 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 1.65V~3.6V の昇圧および降圧変換
  • AEC-Q100 車載認証済み
  • 動作温度グレード 1:–40℃~+125℃
  • 最大静止電流 (ICCA + ICCB):14µA (最大 125℃)
  • 電源電圧の全範囲にわたって最高 100Mbps をサポート
  • VCC 絶縁機能
    • いずれかの VCC 入力が 100mV より低下した場合、出力は高インピーダンスに変化
  • Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JEDEC JS-001 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル
    • デバイス帯電モデルで 1000V
  • 1.65V~3.6V の昇圧および降圧変換
  • AEC-Q100 車載認証済み
  • 動作温度グレード 1:–40℃~+125℃
  • 最大静止電流 (ICCA + ICCB):14µA (最大 125℃)
  • 電源電圧の全範囲にわたって最高 100Mbps をサポート
  • VCC 絶縁機能
    • いずれかの VCC 入力が 100mV より低下した場合、出力は高インピーダンスに変化
  • Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JEDEC JS-001 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル
    • デバイス帯電モデルで 1000V

AEC-Q100 認定済みの 2N7001T-Q1 デバイスは、互いに独立して構成可能な 2 つの電源レールを使用して、単方向信号を昇圧変換または降圧変換する 1 ビットのバッファ付き電圧信号コンバータです。このデバイスは、VCCA と VCCB 電源の両方が最低 1.65V、最高 3.60V の範囲で動作します。VCCA は、A 入力の入力スレッショルド電圧を定義します。VCCB は、B 出力の出力駆動電圧を定義します。

このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れることはありません。

VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のいずれかが 100mV よりも低下した場合、出力ポート (B) は高インピーダンス状態に移行します。

AEC-Q100 認定済みの 2N7001T-Q1 デバイスは、互いに独立して構成可能な 2 つの電源レールを使用して、単方向信号を昇圧変換または降圧変換する 1 ビットのバッファ付き電圧信号コンバータです。このデバイスは、VCCA と VCCB 電源の両方が最低 1.65V、最高 3.60V の範囲で動作します。VCCA は、A 入力の入力スレッショルド電圧を定義します。VCCB は、B 出力の出力駆動電圧を定義します。

このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れることはありません。

VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のいずれかが 100mV よりも低下した場合、出力ポート (B) は高インピーダンス状態に移行します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TXU0101-Q1 アクティブ 車載対応、シングルチャネル、固定方向レベル シフタ Automotive one channel fixed direction level translator with 5-V support

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 2N7001T-Q1 1 ビット、デュアル電源のバッファ付き電圧信号コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 16日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

2N7001TEVM — 単方向変換デバイス向け 2N7001T 評価モジュール

This EVM is designed to support the 2N7001T which is a unidirectional translation device. The 2N7001T operates from 1.8V to 3.6V, and has a higher drive strength of up to 12mA.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

2N7001T-Q1 IBIS Model

SCEM697.ZIP (42 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ