48-pin (PFB) package image

ADC08B200QCIVS/NOPB アクティブ

車載アプリケーション向け認証済み、8 ビット、200MSPS A/D コンバータ (ADC)

次の製品と同じ: ADC08B200QCIVS/NO.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

ADC08B200-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TQFP (PFB) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)

ADC08B200-Q1 の特徴

  • Single-ended input
  • Selectable capture buffer size
  • PLL for clock multiplication
  • Reference Ladder Top and Bottom accessible
  • Linear power scaling with sample rate
  • FPGA training pattern
  • AEC-Q100 Grade 2 Qualified
  • Power-down feature

  • Key Specifications

     (PLL Bypassed)

    Resolution

    8 Bits

    Maximum sampling frequency

    200 MSPS (min)

    DNL

    ±0.4 LSB (typ)

    ENOB (fIN= 49 MHz)

    7.2 bits (typ)

    THD (fIN= 49 MHz)

    −53 dBc (typ)

  • Power Consumption
  • Operating, 50 MHz Input

    2 mW / Msps (typ)

    Power Down

    2.15 mW (typ)


    ADC08B200-Q1 に関する概要

    The ADC08B200 is a high speed analog-to-digital converter (ADC) with an integrated capture buffer. The 8-bit, 200 MSPS A/D core is based upon the proven ADC08200 with integrated track-and-hold and is optimized for low power consumption. This device contains a selectable size capture buffer of up to 1,024 bytes that allows fast capture of an input signal with a slower readout rate. An on-chip clock PLL circuit provides the option of on-chip clock rate multiplication to provide the high speed sampling clock.

    The ADC08B200 is resistant to latch-up and the outputs are short-circuit proof. The top and bottom of the ADC08B200's reference ladder are available for connections, enabling a wide range of input possibilities. The digital outputs are TTL/CMOS compatible with a separate output power supply pin to support interfacing with 2.7V to 3.3V logic. The digital inputs and outputs are low voltage TTL/CMOS compatible and the output data format is straight binary.

    The ADC08B200Q runs on an Automotive Grade Flow and is AEC-Q100 Grade 2 Qualified.

    The ADC08B200 is offered in a 48-pin plastic package (TQFP) and is specified over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C. An evaluation board is available to assist in the easy evaluation of the ADC08B200.


    価格

    数量 価格
    +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら