ADC08B200-Q1
Key Specifications
Resolution | 8 Bits |
Maximum sampling frequency | 200 MSPS (min) |
DNL | ±0.4 LSB (typ) |
ENOB (fIN= 49 MHz) | 7.2 bits (typ) |
THD (fIN= 49 MHz) | −53 dBc (typ) |
Operating, 50 MHz Input | 2 mW / Msps (typ) |
Power Down | 2.15 mW (typ) |
The ADC08B200 is a high speed analog-to-digital converter (ADC) with an integrated capture buffer. The 8-bit, 200 MSPS A/D core is based upon the proven ADC08200 with integrated track-and-hold and is optimized for low power consumption. This device contains a selectable size capture buffer of up to 1,024 bytes that allows fast capture of an input signal with a slower readout rate. An on-chip clock PLL circuit provides the option of on-chip clock rate multiplication to provide the high speed sampling clock.
The ADC08B200 is resistant to latch-up and the outputs are short-circuit proof. The top and bottom of the ADC08B200's reference ladder are available for connections, enabling a wide range of input possibilities. The digital outputs are TTL/CMOS compatible with a separate output power supply pin to support interfacing with 2.7V to 3.3V logic. The digital inputs and outputs are low voltage TTL/CMOS compatible and the output data format is straight binary.
The ADC08B200Q runs on an Automotive Grade Flow and is AEC-Q100 Grade 2 Qualified.
The ADC08B200 is offered in a 48-pin plastic package (TQFP) and is specified over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C. An evaluation board is available to assist in the easy evaluation of the ADC08B200.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC08B200 / ADC08B200Q 8-Bit, 200 MSPS A/D Converter with Capture Buffer (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2009年 10月 20日 | |
アプリケーション・ノート | Adaptive Speed Control for Automotive Systems | 2007年 11月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点