ADC32RF42

アクティブ

デュアルチャネル、14 ビット、1.5GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 1500 Resolution (bps) 14 Number of input channels 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 3200 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.35 Power consumption (typ) (mW) 4000 Architecture Pipeline SNR (dB) 63 ENOB (bit) 9.9 SFDR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 1500 Resolution (bps) 14 Number of input channels 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 3200 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.35 Power consumption (typ) (mW) 4000 Architecture Pipeline SNR (dB) 63 ENOB (bit) 9.9 SFDR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
VQFNP (RMP) 72 100 mm² 10 x 10
  • 14ビット、デュアル・チャネル、1.5GSPS ADC
  • ノイズ・フロア: -151.8dBFS/Hz
  • 最高4GHzをサポートするRF入力
  • アパーチャ・ジッタ: 90fS
  • チャネル分離: fIN = 1.8GHzにおいて95dB
  • スペクトラム性能(fIN = 950MHz、-2dBFS時)
    • SNR: 61.1dBFS
    • SFDR: 67dBc HD2、HD3
  • スペクトラム性能(fIN = 1.85GHz、-2dBFS時)
    • SNR: 58.9dBFS
    • SFDR: 64dBc HD2、HD3
  • オンチップのデジタル・ダウン・コンバータ
    • 最大4つのDDC (デュアル・バンド・モード)
    • DDCごとに最大3つの独立NCO
  • 過電圧保護用のオンチップの入力クランプ
  • プログラム可能なオンチップの電力検出器、AGCサポート用アラーム・ピン付き
  • オンチップ・ディザリング
  • オンチップの入力終端
  • 入力フル・スケール: 1.35VPP
  • マルチチップの同期をサポート
  • JESD204Bインターフェイス
    • サブクラス1ベースの確定的レイテンシ
    • チャネルごとに4レーン、最高12.5Gbps
  • 消費電力: 1.5GSPSのとき2W/Ch
  • 72ピンのVQFNパッケージ(10mm×10mm)
  • 14ビット、デュアル・チャネル、1.5GSPS ADC
  • ノイズ・フロア: -151.8dBFS/Hz
  • 最高4GHzをサポートするRF入力
  • アパーチャ・ジッタ: 90fS
  • チャネル分離: fIN = 1.8GHzにおいて95dB
  • スペクトラム性能(fIN = 950MHz、-2dBFS時)
    • SNR: 61.1dBFS
    • SFDR: 67dBc HD2、HD3
  • スペクトラム性能(fIN = 1.85GHz、-2dBFS時)
    • SNR: 58.9dBFS
    • SFDR: 64dBc HD2、HD3
  • オンチップのデジタル・ダウン・コンバータ
    • 最大4つのDDC (デュアル・バンド・モード)
    • DDCごとに最大3つの独立NCO
  • 過電圧保護用のオンチップの入力クランプ
  • プログラム可能なオンチップの電力検出器、AGCサポート用アラーム・ピン付き
  • オンチップ・ディザリング
  • オンチップの入力終端
  • 入力フル・スケール: 1.35VPP
  • マルチチップの同期をサポート
  • JESD204Bインターフェイス
    • サブクラス1ベースの確定的レイテンシ
    • チャネルごとに4レーン、最高12.5Gbps
  • 消費電力: 1.5GSPSのとき2W/Ch
  • 72ピンのVQFNパッケージ(10mm×10mm)

ADC32RF42デバイスは、14ビット、1.5GSPS、デュアル・チャネルのA/Dコンバータ(ADC)で、最高4GHz、さらにそれ以上の入力周波数でのRFサンプリングをサポートします。ADC32RF42は高い信号対雑音比(SNR)を実現するよう設計されており、-151.8dBFS/Hzのノイズ・スペクトル密度と、広い入力周波数範囲にわたるダイナミック・レンジとチャネル分離を実現します。バッファ付きアナログ入力とオンチップの終端により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。

各ADCチャネルは、デュアル・バンドのデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)に接続でき、DDCごとに3つまでの独立した16ビット数値制御発振器(NCO)により、位相コヒーレントな周波数ホッピングが可能です。さらに、ADCにはフロントエンドのピークおよびRMS電力検出器とアラーム機能が装備されており、外部の自動ゲイン制御(AGC)アルゴリズムをサポートします。

ADC32RF42は、サブクラス1ベースの確定的レイテンシを持つJESD204Bシリアル・インターフェイスをサポートし、12.5Gbpsまでのデータ速度で、ADCごとに最大4レーンを使用できます。このデバイスは72ピンのVQFNパッケージ(10mm×10mm)で供給され、工業用温度範囲(-40℃~+85℃)に対応します。



ADC32RF42デバイスは、14ビット、1.5GSPS、デュアル・チャネルのA/Dコンバータ(ADC)で、最高4GHz、さらにそれ以上の入力周波数でのRFサンプリングをサポートします。ADC32RF42は高い信号対雑音比(SNR)を実現するよう設計されており、-151.8dBFS/Hzのノイズ・スペクトル密度と、広い入力周波数範囲にわたるダイナミック・レンジとチャネル分離を実現します。バッファ付きアナログ入力とオンチップの終端により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。

各ADCチャネルは、デュアル・バンドのデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)に接続でき、DDCごとに3つまでの独立した16ビット数値制御発振器(NCO)により、位相コヒーレントな周波数ホッピングが可能です。さらに、ADCにはフロントエンドのピークおよびRMS電力検出器とアラーム機能が装備されており、外部の自動ゲイン制御(AGC)アルゴリズムをサポートします。

ADC32RF42は、サブクラス1ベースの確定的レイテンシを持つJESD204Bシリアル・インターフェイスをサポートし、12.5Gbpsまでのデータ速度で、ADCごとに最大4レーンを使用できます。このデバイスは72ピンのVQFNパッケージ(10mm×10mm)で供給され、工業用温度範囲(-40℃~+85℃)に対応します。



ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC32RF42 デュアル・チャネル、14ビット、1.5GSPS、アナログ/デジタル・コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 6月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) ADC32RFxxEVM User's Guide (Rev. E) 2020年 1月 31日
アプリケーション・ノート Configuration Files for ADC32RF45, ADC32RF83, and ADC32RF80 (Rev. B) 2017年 9月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC32RF42EVM — ADC32RF42 デュアルチャネル 14 ビット 1.5GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

ADC32RF42 評価基板 (EVM) は、JESD204B インターフェイスを搭載したデュアル 1.5GSPS 14 ビット A/D コンバータ (ADC) の性能を提示します。この評価基板 (EVM) は ADC32RF42 デバイスを搭載しており、LMK04828 が JESD204B クロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。

ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続可能クロック・リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω (...)

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
DAC37J82 デュアル・チャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC37J84 クワッドチャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC38J82 デュアルチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC38J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC38RF84 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF85 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC39J82 デュアルチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) DAC39J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
トランスミッタ
DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF83 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF86 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF87 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF89 デュアル・チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5 および 7.5GHz PLL D/A コンバータ DAC38RF90 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF93 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF96 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC) DAC38RF97 デュアルチャネル、14 ビット、6GSPS、12x ~ 24x 補間、6GHz GSM PLL D/A コンバータ(DAC)
レシーバ
ADS58J63 4 チャネル 14 ビット 500 Msps テレコム用レシーバ IC ADS58J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS テレコム レシーバ / フィードバック IC
高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC08DJ3200 8 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC08DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 8 ビット ADC ADC09DJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、デュアルチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC) ADC09QJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC) ADC09SJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、シングルチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC) ADC12DJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイスと統合型のサンプル・クロック・ジェネレータ搭載、2 チャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC ADC12DJ2700 12 ビット、デュアル 2.7GSPS またはシングル 5.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12DJ3200QML-SP 放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、300krad、12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS の ADC ADC12DJ4000RF デュアルチャネル 4GSPS またはシングルチャネル 8GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC ADC12DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC ADC12J1600 12 ビット、1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12J2700 12 ビット、2.7GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12QJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC ADC12SJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、1 チャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC ADC14X250 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADC16DX370 デュアル・チャネル、16 ビット、370MSPS AD コンバータ(ADC) ADC31JB68 16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADC31RF80 14 ビット、3GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバとフィードバック IC ADC32J22 デュアル・チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J23 2 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J24 2 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J25 デュアル・チャネル、12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J42 デュアル・チャネル、14 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J43 デュアル・チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J44 デュアル・チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32J45 デュアル・チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADC32RF42 デュアルチャネル、14 ビット、1.5GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF44 デュアルチャネル、14 ビット、2.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF45 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC34J22 4 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J23 4 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J24 4 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J25 4 チャネル、12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J42 4 チャネル、14 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J43 4 チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J44 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC) ADC34J45 4 チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42JB46 デュアル・チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42JB49 デュアル・チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS42JB69 デュアル・チャネル、16 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J20 デュアルチャネル、12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J42 デュアル・チャネル、14 ビット、625MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J54 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC) ADS54J64 クワッド・チャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング A/D コンバータ(ADC) ADS54J66 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS54J69 デュアル・チャネル、16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC) ADS61JB23 12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC) ADS61JB46 14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
RF サンプリング・トランシーバ
AFE7422 10MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7444 10MHz ~ 6GHz、最大 600MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7681 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7683 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、シングル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4 AFE7684 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4 AFE7685 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、シングル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4 AFE7686 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4 AFE7700 汎用、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ AFE7769 ワイヤレス向け、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ AFE7799 600MHz ~ 6GHz、最大 600MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ AFE7900 5MHz ~ 7.4GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7920 デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ < AFE7921 600MHz ~ 6GHz、最大 800MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ AFE7950 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7988 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 1 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ AFE7989 600MHz ~ 6GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 1 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ AFE8092 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、8 個の送信と 8 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC148 ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
レシーバ
ADC32RF80 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、デュアル DDC/チャネル、RF サンプリング広帯域レシーバ / フィードバック IC ADC32RF82 デュアルチャネル、14 ビット、2.45GSPS、RF サンプリング・テレコム・レシーバ / フィードバック IC
高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC32RF42 デュアルチャネル、14 ビット、1.5GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF44 デュアルチャネル、14 ビット、2.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF45 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC32RF42EVM ADC32RF42 デュアルチャネル 14 ビット 1.5GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板 ADC32RF45EVM ADC32RF45 デュアルチャネル 14 ビット 3GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板 ADC32RF80EVM ADC32RF80 デュアル・チャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバの評価基板
シミュレーション・モデル

ADC32RF45 IBIS Model

SBAM273.ZIP (46 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ADC32RF45 IBIS-AMI Model

SBAM274.ZIP (3109 KB) - IBIS-AMI Model
計算ツール

FREQ-DDC-FILTER-CALC RF-Sampling Frequency Planner, Analog Filter, and DDC Excel Calculator

This Excel calculator provides system designers a way to simplify the design and debugging of direct RF-sampling receivers. It offers three functions: frequency planning, analog filtering, and decimation filter spur location.

In the concept phase, a frequency-planning tool enables fine tuning of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
レシーバ
ADC32RF80 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、デュアル DDC/チャネル、RF サンプリング広帯域レシーバ / フィードバック IC ADC32RF82 デュアルチャネル、14 ビット、2.45GSPS、RF サンプリング・テレコム・レシーバ / フィードバック IC ADC32RF83 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、シングル DDC/チャネル、RF サンプリング テレコム レシーバ / フィードバック IC
高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC08DJ3200 8 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12DJ2700 12 ビット、デュアル 2.7GSPS またはシングル 5.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC ADC12J1600 12 ビット、1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12J2700 12 ビット、2.7GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC31RF80 14 ビット、3GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバとフィードバック IC ADC32RF42 デュアルチャネル、14 ビット、1.5GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF44 デュアルチャネル、14 ビット、2.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC32RF45 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
RF サンプリング・トランシーバ
AFE7422 10MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7444 10MHz ~ 6GHz、最大 600MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RMP) 72 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ