ADS1248EVM-PDK の特徴
- 高性能の ADS1248 ADC を使用してセンサからの入力を測定するのに必要なハードウェアとソフトウェアが付属
- 外部電源は不要
- PAMBoard (高性能 ADC マザーボード) が付属しており、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由で EVM との便利な通信インターフェイスとして機能し、パワー・デリバリとデジタル・インターフェイスの役割に対応
- データのキャプチャと分析に適したグラフィカル・ツールを搭載している、使いやすいオンライン評価ソフトウェア
ADS1248EVM-PDK に関する概要
ADS1248 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、8 チャネル、24 ビット、高精度デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS1248 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、測温抵抗体 (RTD)、熱電対、サーミスタなど、多くの種類のアナログ温度センサを簡単に受け入れる設計を採用しています。
このキットは、ADS1248 と高精度 ADC マザーボード (PAMBoard) で構成されています。評価ソフトウェアを使用すると、USB (ユニバーサル・シリアル・バス) 経由で ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析を実行することができます。