48-pin (RGZ) package image

ADS41B29IRGZT アクティブ

12 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: ADS41B29IRGZT.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS41B29IRGZR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAuAg
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991C2

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADS41B29 の特徴

  • ADS41B49: 14-Bit, 250 MSPS
    ADS41B29: 12-Bit, 250 MSPS
  • Integrated High-Impedance
    Analog Input Buffer:
    • Input Capacitance: 2 pF
    • 200-MHz Input Resistance: 3 kΩ
  • Maximum Sample Rate: 250 MSPS
  • Ultralow Power:
    • 1.8-V Analog Power: 180 mW
    • 3.3-V Buffer Power: 96 mW
    • I/O Power: 135 mW (DDR LVDS)
  • High Dynamic Performance:
    • SNR: 69 dBFS at 170 MHz
    • SFDR: 82.5 dBc at 170 MHz
  • Output Interface:
    • Double Data Rate (DDR) LVDS with Programmable Swing and Strength:
      • Standard Swing: 350 mV
      • Low Swing: 200 mV
      • Default Strength: 100-Ω Termination
      • 2x Strength: 50-Ω Termination
    • 1.8-V Parallel CMOS Interface Also Supported
  • Programmable Gain for SNR, SFDR Trade-Off
  • DC Offset Correction
  • Supports Low Input Clock Amplitude
  • Package: VQFN-48 (7 mm × 7 mm)

ADS41B29 に関する概要

The ADS41Bx9 are members of the ultralow-power ADS4xxx analog-to-digital converter (ADC) family, featuring integrated analog input buffers. These devices use innovative design techniques to achieve high dynamic performance, and consume extremely low power. The analog input pins have buffers, with benefits of constant performance and input impedance across a wide frequency range. The devices are well-suited for multi-carrier, wide bandwidth communications applications such as PA linearization.

The ADS41Bx9 have features such as digital gain and offset correction. The gain option can be used to improve SFDR performance at lower full-scale input ranges, especially at high input frequencies. The integrated dc offset correction loop can be used to estimate and cancel the ADC offset. At lower sampling rates, the ADC automatically operates at scaled-down power with no loss in performance.

The devices support both double data rate (DDR) low-voltage differential signaling (LVDS) and parallel CMOS digital output interfaces. The low data rate of the DDR LVDS interface (maximum 500 MBPS) makes using low-cost field-programmable gate array (FPGA)-based receivers possible. The devices have a low-swing LVDS mode that can be used to further reduce the power consumption. The strength of the LVDS output buffers can also be increased to support 50-Ω differential termination.

The devices are available in a compact VQFN-48 package and are specified over the industrial temperature range (–40°C to +85°C).

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS41B29IRGZR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら