196-pin (ZAY) package image

ADS5401IZAY アクティブ

12 ビット、800MSPS AD コンバータ(ADC)

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS5401IZAYR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A001A5A3

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 NFBGA (ZAY) | 196
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1)

ADS5401 の特徴

  • Single-Channel
  • 12-Bit Resolution
  • Maximum Clock Rate: 800 Msps
  • Low Swing Fullscale Input: 1.0 Vpp
  • Analog Input Buffer With High Impedance Input
  • Input Bandwidth (3 dB): > 1.2 GHz
  • Data Output Interface: DDR LVDS
  • Optional 2x Decimation With Lowpass or
    Highpass Filter
  • 196-Pin BGA Package (12 mm × 12 mm)

ADS5401 に関する概要

The ADS5401 device is a high-linearity single-channel 12-bit, 800-Msps analog-to-digital converter (ADC) easing front-end filter design for wide bandwidth receivers. The analog input buffer isolates the internal switching of the on-chip track-and-hold from disturbing the signal source as well as providing a high-impedance input. Optionally the output data can be decimated by two. Designed for high SFDR, the ADC has low-noise performance and outstanding spurious-free dynamic range over a large input-frequency range. The device is available in a 196-pin BGA package and is specified over the full industrial temperature range (–40°C to 85°C).

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS5401IZAYR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら